Cyberbezpieczeństwo na statkach
![](/medias/200-marine-schiffsbr-cke-fernglas-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDI3fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbUwyZzJZaTh4TkRFM016QXdNalkyTVRreE9DOHlNREJmYldGeWFXNWxYM05qYUdsbVpuTmljc084WTJ0bFgyWmxjbTVuYkdGelh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8NGYyMzg0NzdjMWFjOWE0OGY1N2QwZjZmODhjNTIxYjhjYTdlNWY4Yzc2NTgxNTJiZGVlZDk0NDhlZDUxMDdkMQ)
Wraz z coraz większym stopniem cyfryzacji statków, łączeniem różnych systemów statku w sieć wzrasta ryzyko cyberprzestępstw i nadużyć związanych z niepowołanym dostępem do danych. Każdy, kto myśli o potencjale jaki niesie idea Przemysłu morskiego 4.0, musi także rozważyć rosnące wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa – a co bardziej istotne, znaleźć właściwe rozwiązanie i je wdrożyć.
Wszystkie inteligentne podsystemy statku zapewniają jego bezproblemową eksploatację: od zarządzania zbiornikami i wodą balastową, przez sterowanie napędem, po system alarmowania i monitorowania. Wszystkie wymienione układy działają wykorzystując rozwiązania automatyki przemysłowej.
Cyberbezpieczeństwo na statku – WAGO wie, jak je wspierać:
- Wraz ze wzrostem liczby połączeń sieciowych w przemyśle okrętowym zwiększa się też liczba przesyłanych wrażliwych danych.
- Systemy elektroniczne podłączone do urządzeń zewnętrznych, np. systemy nawigacji, śledzenia i ostrzegania przez kolizją, stwarzają szerokie pole do popisu dla cyberprzestępców. W ramach „IT-Security by Design“ do urządzeń sterujących wbudowuje się cyberzabezpieczenia, które od razu mają formę warstwowej architektury bezpieczeństwa.
- WAGO tworzy np. tunel VPN przez OpenVPN lub IPsec bezpośrednio ze sterownika WAGO PFC200.