Współpracujemy z WAGO już od wielu lat. „Używamy m.in. ich paneli do zastosowań morskich w celu wizualizacji elementów, sygnałów i systemów. Ponadto korzystamy również ze złączek listwowych WAGO, jak np. TOPJOB® S, zasilaczy, switchy, zabezpieczeń, transformatorów oraz drukarek termotransferowych Smart Printer“ – wymienia Pascal Grafflage. Dla firmy Wilhelm Schroer, Schiffselektrik GmbH ważne jest, aby wszystkie produkty miały niezbędne dopuszczenia morskie i mogły być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem. Zaletą są również kompaktowe wymiary produktów, ponieważ przestrzeń na statku jest ograniczona, a instalowana tam szafa sterownicza nie może być zbyt duża.
Na przykład panel dotykowy TP 600, który służy do wizualizacji stanów w systemie monitorowania zbiorników, ma rozmiar zaledwie 10,1“. Panel spełnia wymagania klasy ochrony IP65 i ma dopuszczenie morskie, dlatego nadaje się do zastosowań w żegludze morskiej i śródlądowej. System I/O oferuje dużą elastyczność i jest kompatybilny z wieloma protokołami sieci obiektowych, takimi jak Modbus TCP, Modbus RTU, CAN i OPC UA. W zależności od wymagań dostępny jest odpowiedni moduł, a jeśli sytuacja na miejscu się zmieni, użytkownik może dowolnie wybrać więcej lub mniej modułów, a w razie potrzeby je wymienić. Panel TP 600 obsługuje również różne protokoły ETHERNET, w tym DHCP, DNS, HTTPS i SSH.