Infrastruktura na dworcach kolejowych
Na stacjach oraz w głównym holu dworca kolejowego wykorzystywane są różne systemy i urządzenia zasilane prądem, z tego względu konieczne jest ciągłe monitorowanie ich prawidłowego działania. Należą do nich na przykład systemy sterowania oświetleniem, systemy ewakuacji, czy rozdzielnice niskiego napięcia, a ich głównym zadaniem jest zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa podróżnym. W ofercie WAGO dostępnych jest wiele produktów przeznaczonych do niezawodnego zasilania oraz rejestrowania danych dla szerokiej gamy sygnałów analogowych i dwustanowych.

Technika WAGO w pojazdach szynowych
Od ponad 40 lat produkty WAGO są stosowane w transporcie szynowym. Szybka i łatwa w obsłudze oraz niewymagająca serwisowania technika połączeń sprężynowych, a także doskonała jakość styku, to tylko kilka z powodów, dla których ta odporna na wstrząsy technika sprężynowa stała się standardem w branży. Produkty WAGO można znaleźć na pokładach lokomotyw elektrycznych i spalinowych, w pasażerskich wagonach kolejowych, pojazdach piętrowych oraz w pojazdach trakcyjnych pociągów regionalnych i dalekobieżnych, a także w tramwajach i metrze.

Zastosowania w pociągach
Dzięki bogatej ofercie produktów dla techniki połączeń elektrycznych, modułów interfejsowych czy automatyki WAGO, użytkownik ma do dyspozycji szybkie, łatwe w instalacji oraz niezawodne rozwiązanie (jak np. system wielowtyków MCS) do każdego typu zastosowań – od aplikacji na ograniczonej przestrzeni w układach sterowania drzwiami, oświetleniem i klimatyzacją, aż do wymagających wytrzymałości napędów i falowników, tablic rozdzielczych, skrzynek bezpiecznikowych, stacji ładujących, systemów toalet oraz skrzynek przyłączeniowych.

System zwrotnicowy
Poprawnie działające zwrotnice kolejowe – zarówno elektryczne, jak i hydrauliczne – stanowią elementarne zabezpieczenie przed awariami pociągów. Dostawcy rozwiązań kolejowych stawiają na obsługę prewencyjną – rozpoznanie możliwych usterek, zanim jeszcze wystąpią. Systemy I/O odczytują dane z czujników umieszczonych na zwrotnicach i przesyłają je do nadrzędnego systemu sterowania. W ten sposób można łatwo przeanalizować nawet najmniejsze usterki i wykonać odpowiednie naprawy.

Technika sygnałowa na przejazdach kolejowych
Niezawodne i niewymagające serwisowania połączenia elektryczne są w technice sygnałowej kluczowym elementem nie tylko na przejazdach kolejowych, lecz także na dworcach i w zwrotnicach. Technika połączeń elektrycznych WAGO idealnie nadaje się do skrzynek kablowych, systemów sterowania na przejeździe kolejowym, zwrotnic, czy nastawni. Technika połączeń elektrycznych WAGO sprawdza się w kolejnictwie już od 1970 roku.

Film
Nasz WAGO I/O System jest idealnym uzupełnieniem systemów sterowania przy realizacji koncepcji obsługi prewencyjnej. Ponieważ system spełnia wymogi norm DIN EN 50121-4, EN 50121-5 oraz DIN EN 50155, jest on odpowiedni do wszystkich zastosowań kolejowych – zarówno na peronie, jak i w nastawni.
Zalety:
- bezśrubowa technika łączeniowa gwarantuje najwyższą jakość styku,
- tworzywa wykorzystywane jako materiał izolacyjny w złączkach listwowych spełniają wymagania normy EN 45545.