Precyzyjne sterowanie w technice budynkowej
![](/medias/MM-42389-GWA-Reference-Daimler-Museum-Stuttgart-D157621-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDY1NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnMk9TOHhNakk0TkRReU5URTBNak13TWk5TlRTMDBNak00T1Y5SFYwRmZVbVZtWlhKbGJtTmxYMFJoYVcxc1pYSXRUWFZ6WlhWdExWTjBkWFIwWjJGeWRGOUVNVFUzTmpJeFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8ZmY1MzMzYTEzZWI4MGE3ZjgxMzVlZjE2NGRjMjFkNzRhNDM4NTIwMzg2OTJkMTZiN2Y2ODgyZmFkNDMwM2JiYw)
Wśród futurystycznej architektury oraz bogatej oprawy oświetleniowo-multimedialnej w Muzeum Mercedes Benz w Stuttgarcie można obejrzeć 135-letnią historię firmy i motoryzacji. Dziesięć lat po otwarciu obiektu przyszedł czas na modernizację systemu sterowania. Realizację zlecenia powierzono firmie SYS.TEC, integratorowi systemów automatyki budynkowej, współpracującej z B-CON i WAGO. Rozpoczęty w 2017 r. projekt zakończono pomyślnie w 2020 r.
Tuż przed bramą fabryki w dzielnicy Untertürkheim w Stuttgarcie ożywa historia motoryzacji. W otwartym w 2006 r. budynku muzeum na powierzchni wystawienniczej 16 500 m² zgromadzono 160 samochodów i ponad 1500 eksponatów. Są one prezentowane w ramach dynamicznych wystaw i pokazów specjalnych – co stanowi nie lada wyzwanie dla sterowania oświetleniem i multimediami. W celu modernizacji przestarzałego systemu sterowania LON® firma SYS.TEC opracowała indywidualne rozwiązanie oparte na oprogramowaniu do zarządzania budynkiem B-CON w połączeniu z systemem I/O WAGO.
Rozwiązania WAGO do realizacji scenariuszy oświetleniowych w muzeum:
sterowanie oświetleniem i multimediami za pomocą systemu I/O WAGO
precyzyjne, zdecentralizowane zarządzanie poszczególnymi elementami oświetlenia i multimediów
możliwość zapisywania różnych scenariuszy prezentacji w sterowniku WAGO