[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Tematy

Wielowtyki WINSTA® – pytania i odpowiedzi

Wielowtyki – Ty pytasz, my odpowiadamy

Otrzymujemy wiele pytań dotyczących instalacji wtykowych. Na wiele z nich odpowiedź można znaleźć od razu. Odpowiedzi pojawią się po kliknięciu na pytanie na liście poniżej.

Wielowtyki WINSTA® mają wszechstronne zastosowanie. Dzięki różnym typom wielowtyków można podłączać oprawy oświetleniowe, wykorzystywać różne rozwiązania do załączania oświetlenia, prowadzić instalację zasilającą w kanałach kablowych lub pod podłogą z wykorzystaniem rozdzielnic podłogowych oraz instalować systemy do regulacji natężenia oświetlenia i zacieniania. Takie systemy sieciowe jak DALI (regulacja natężenia oświetlenia) czy SMI (sterowanie zacienianiem) można integrować bez problemu, podobnie jak wszystkie niezbędne czujniki.

Do tych zastosowań oferowane są specjalne produkty.

WINSTA® jest systemem modularnym, który można rozbudować w dowolnym momencie. W przypadku zmiany przeznaczenia pomieszczenia instalację można szybko zmodyfikować i doposażych w odpowiednie funkcje. Dzięki technice plug & play jednym ruchem ręki wymienia się zarówno konfekcjonowane wiązki przewodowe, jak i poszczególne urządzenia. Komponenty WINSTA® można wykorzystywać wielokrotnie, co pozwala zredukować nie tylko koszty, lecz także zasoby magazynowe.

Zgadza się, system instalacji wtykowych WINSTA® bazuje na technice bezobsługowego zacisku sprężynowego. Wiele komponentów wyposażonych jest w sprężynę Push-In Cage Clamp, służącą do podłączania przewodów. Dzięki niej przewody, np. jednodrutowe, montuje się po prostu przez wetknięcie.

Do poszczególnych zastosowań WAGO zaleca wielowtyki o określonym kolorze i mechanicznym kodowaniu:

ZastosowanieKodowanieKolor wielowtyku
Ogólne zastosowania siecioweaczarny, biały
Zastosowania w UPS lub w obwodach komputerowychPczerwony
Regulacja oświetlenia, DALIIniebieski
Systemy zasilania awaryjnegoLciemnoszary
PrzełącznikiSbrązowy
Sterowniki i inne systemy siecioweBszary
Sterowanie ochroną przeciwsłoneczną, np. przez SMIBróżowy
Niskie napięciaBjasnozielony

Tak. WAGO oferuje pełną gamę gotowych do podłączenia rozdzielnic do różnych zastosowań, np. do systemów DALI, KNX, sterowania żaluzjami itp., w pełni wyposażonych w wielowtyki WINSTA®.

Zasadniczo należy przestrzegać postanowień normy VDE 0100. Systemy instalacji wtykowych takie jak WINSTA®, zgodne z normą IEC 61535, można montować np. w budynkach z elementów prefabrykowanych, w przestrzeniach przeznaczonych na prowadzenie instalacji, takich jak podłogi instalacyjne, podwieszane sufity lub kanały elektroinstalacyjne, a także w pomieszczeniach wystawowych, wewnątrz ścian działowych i w wielu podobnego typu zastosowaniach.

Dla niektórych rozwiązań WAGO stworzyło przykładowe projekty, które przestawiamy w naszej broszurze wraz z odpowiednimi specyfikacjami komponentów.
(www.wago.com/winsta). Pozwalają one już na początku pracy z systemem WINSTA® zorientować się w istniejących możliwościach, można je także w łatwy sposób dostosować do indywidualnych wymogów projektu.

Oprócz współpracy z naszymi partnerami, których produkty wyposażone są w interfejsy WINSTA®, system instalacji wtykowych WINSTA® oferuje także elastyczne i niezależne od poszczególnych producentów rozwiązania, jak np. przewody przyłączeniowe z wolnym końcem, które można konfekcjonować na miejscu przy użyciu wielowtyków. Pozwala to na łatwą integrację urządzeń i odbiorników z instalacją WINSTA® w dowolnym momencie.