[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Szybko, bezpiecznie i prosto

4 października 2022
Technika łączeniowa w obszarach zagrożonych wybuchem

Złączka instalacyjna Ex z serii 221 do wszystkich rodzajów przewodów otwiera zupełnie nowe możliwości konstrukcyjne dla producentów puszek elektroinstalacyjnych, skrzynek rozdzielczych, opraw oświetleniowych lub urządzeń elektronicznych.

Nowy, jasnoszary wariant złączki zachowuje wszystkie zalety serii 221. Jako złączka uniwersalna o budowie przeciwwybuchowej i podwyższonym bezpieczeństwie jest gotowa do użycia w strefach 1 i 2.

W skrócie:

  • łatwa obsługa: dźwignia w górę, wsunąć przewód, dźwignia w dół
  • dostępne wersje 2-, 3- lub 5-przewodowe
  • napięcie robocze 275 lub 440 V
  • ATEX (Ex 2 II G)/IECEx (Ex eb IIC Gb) strefa 1, 2
  • IECEX (Ex eb IIC Gb), American Ex (AEx eb IICGb)/klasa 1, strefa 1
  • do urządzeń „Ex e” i obwodów „Ex i”

Zalety serii 221 w przestrzeni zagrożonej wybuchem

Łatwa obsługa – tą zaletę serii 221 zachowują także złączki 221 Ex: dźwignia w górę, wsunąć przewód, dźwignia w dół i gotowe!

Złączki z serii 221 są stosowane w najróżniejszych obszarach. Nie tylko dlatego, że są dostępne w wersjach 2-, 3- lub 5-przewodowych, lecz także dzięki różnym wariantom: do złączki w wariancie 4 mm2 można stosować przewody linkowe o przekroju od 0,2 do 4 mm2. Złączka 221 w wersji 6 mm2 jest przeznaczona do montażu wszystkich rodzajów przewodów o przekroju od 0,5 do 6 mm2.

Montaż z adapterem

W zależności od wymaganego napięcia roboczego obowiązuje następująca zasada: jeśli złączki są umieszczone w adapterze bezpośrednio obok siebie, napięcie robocze wynosi 275 V. Jeśli jednak złączki zamontowano w taki sposób, że pomiędzy nimi jest widoczny znacznik odstępu, napięcie robocze może wynosić do 440 V. W ten sposób utrzymane są wymagane przez normy powietrzne i powierzchniowe odstępy izolacyjne.

Złączki 2-, 3- i 5-przewodowe można umieścić w odpowiednim adapterze montażowym. Adapter mocowany jest zatrzaskowo na szynie lub przykręcany śrubą do płyty montażowej. Przewody można swobodnie podłączać i odłączać – nawet jeśli złączki są już umieszczone w adapterze. Konieczne jest to na przykład wtedy, kiedy trzeba zmienić pojedyncze przewody. To istotna zaleta przy zastosowaniu w obszarach zagrożonych wybuchem. To istotna zaleta przy zastosowaniu w obszarach zagrożonych wybuchem.

Międzynarodowe certyfikaty

Chcesz na całym świecie stosować serię 221 w przestrzeniach zagrożonych wybuchem? Dzięki certyfikatom ATEX (Ex 2 II G), IECEX (Ex eb IIC Gb) i American Ex (AEx eb IICGb) można swobodnie stosować serię 221.

Jeśli chcesz jeszcze raz przeczytać wszystkie informacje, pobierz ulotkę produktową.

Szczegółowe informacje o produktach

Osoba kontaktowa w WAGO

Obsługa Klienta

Pn.-Pt. 8:00-16:00
PL-Marzenia-Frydlewicz-2000-2000

Dowiedz się więcej:

Więcej o serii produktów

Złączki instalacyjne z serii 221

Tak się teraz łączy: od instalacji nagłaśniającej po kuchenkę elektryczną – kompaktowa złączka 221 połączy bezpiecznie i szybko różne rodzaje przewodów.