Ekstremalna niezawodność w ekstremalnych warunkach

Lód, pustynia też czy wzburzone morze nie mogą mieć wpływu na niezawodność urządzeń – w stacjach pomp, służących do wydobycia ropy naftowej i gazu wszystkomusi działać bez zarzutu przez dziesiątki lat, mimo trudnych warunków środowiskowych. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR został opracowany specjalnie do takich zadań.
Sterowniki WAGO są stosowane nie tylko w wielu obszarach automatyki przemysłowej i techniki procesowej, lecz także w różnego rodzaju stacjach pomp. Ich zadaniem jest na przykład obniżanie poziomu wód gruntowych w budownictwie i górnictwie oraz infrastrukturze zasilania systemów produkcji i techniki procesowej. Kolejnym ważnym, a jednocześnie kompleksowym obszarem zastosowania są instalacje służące do wydobycia ropy naftowej i gazu – na całym świecie, od Alaski, przez Rosję, aż po Brazylię. Poza przetwarzaniem wszystkich istotnych parametrów, takich jak ciśnienie, temperatura i przepływ, automatyka WAGO steruje także samymi stacjami pomp, umożliwiając jednocześnie integrację z nadrzędnym systemem sterowania.
Zalety:
Automatyka w ekstremalnych warunkach środowiskowych:
- WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR to łatwe serwisowanie
- oszczędność miejsca i kosztów zużycia energii/serwisowania
- większa niezawodność i pewność inwestycji
- wzrost wydajności