MCS MIDI Nr kat. 721-606/019-000

wtyk 1-przewodowy; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 5 mm; 6-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; kołnierz mocujący; 2,50 mm²; jasnoszary

wtyk 1-przewodowy; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 5 mm; 6-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; kołnierz mocujący; 2,50 mm²; jasnoszary
Proszę czekać...
szt./opak. (opak. jedn.): 50 Sztuka/Sztuk
wtyk 1-przewodowy; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 5 mm; 6-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; kołnierz mocujący; 2,50 mm²; jasnoszary
Proszę czekać...
szt./opak. (opak. jedn.): 50 Sztuka/Sztuk
Szczegóły
Opis
Do pobrania
Aprobaty
Produkty powiązane
Wiedza
Kup w hurtowni
Wskazówki
Parametry elektryczne
Parametry zacisków
Wymiary
Dane mechaniczne
połączenie wtykowe
Dane materiałowe
Warunki środowiskowe
Dane handlowe
Product classification
Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska
Inni nasi klienci kupili także
: 209-176
śruba mocująca; do mocowania przewodu obejmą; 4- do 6-bieg.
: 209-177
obejma; do odciążania przewodów; 4- do 6-bieg.
: 210-832
pasek oznacznikowy; w rolce; szerokość 3 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały
: 231-602/019-000
wtyk 1-przewodowy; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 5 mm; 2-bieg.; kołnierz mocujący; szary
: 232-604
obudowa odciążająca przewody; do gniazd i wtyków; 2-częściowa; raster 5 mm; 4-bieg.; szary
: 721-102/026-000
gniazdo 1-przewodowe; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 5 mm; 2-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; 2,50 mm²; jasnoszary
: 721-108/037-000
gniazdo 1-przewodowe; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 5 mm; 8-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; boczne zaczepy ryglujące; 2,50 mm²; jasnoszary
: 733-106
gniazdo 1-przewodowe; CAGE CLAMP®; 0,5 mm²; raster 2,5 mm; 6-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; 0,50 mm²; jasnoszary
: 769-603/002-000
wtyk 1-przewodowy; CAGE CLAMP®; 4 mm²; raster 5 mm; 3-bieg.; kołnierz mocujący; 4,00 mm²; szary