Zarządzanie energią było od zawsze złożonym zagadnieniem, dlatego firmy niechętnie brały się za ten temat. A przecież można, mówi Lukas Dökel, dyrektor ds. kluczowych klientów, specjalista ds. pomiaru prądu i energii w WAGO, szybko i bez problemu zdefiniować potencjał możliwych oszczędności.
Normy zobowiązują producentów do sporządzania dokładnej dokumentacji i ciągłej poprawy swojej efektywności. Brzmi jak jakiś ciężki obowiązek. Jakie korzyści odnoszą firmy z wdrażania efektywności energetycznej?
Dökel: Towarzyszymy naszym klientom przy projektowaniu systemów do zarządzania energią, dzięki którym osiągają oszczędności rzędu do 30 procent. Zużycie prądu można obniżyć już bardzo prostymi środkami, na przykład dzięki analizie krzywej obciążalności dostawcy. Przedsiębiorstwa mogą wykonać następny krok, stosując nasz system do zarządzania energią na przykład w nieefektywnych maszynach lub niewłaściwie klimatyzowanych halach magazynowych, co zapewni im oszczędności.
Jak dokładnie wygląda rozwiązanie WAGO?
Dökel: dzięki sterownikom PFC200 i systemowi I/O-System 750 odczytujemy dane pomiarowe z różnych urządzeń i wielkości. Można użyć dowolnych czujników i przetworników pomiarowych, które zmierzą takie wielkości jak ciśnienie, temperaturę i przepływ na wejściach analogowych i dwustanowych. Zintegrowane liczniki M-Bus można łatwo przyłączyć. Mogą one dostarczyć dalszych danych pomiarowych. Dzięki czujnikom EnOcean można rozszerzać i wspierać systemy pomiarowe bez istniejącej infrastruktury, a moduł do pomiaru mocy 3-fazowej umożliwia szczegółowe monitorowanie i analizę zużycia energii. Przy odczycie danych ważny jest otwarty i elastyczny system. Dzięki temu klient ma do dyspozycji wszystkie funkcje i nie jest zdany na oprogramowanie zamknięte.
Co oferuje WAGO poza pomiarami?
Dökel: Czujniki podłączone przez sterowniki WAGO mogą zostać szybko i prosto sparametryzowane poprzez nasze zintegrowane oprogramowanie parametrtyzacyjne „Zarządzanie energią“. W związku z tym nie jest konieczne żmudne programowanie. W rezultacie klienci nie znający się na automatyce również mogą zwiększyć poziom opomiarowania procesów produkcyjnych. Oprogramowanie umożliwia wizualizację miejsc pomiaru w cosekundowych odstępach, lub historycznie, w formie przejrzystych wykresów. W ten sposób można znaleźć pożeracze prądu i zoptymalizować ich działanie. Nie ma prostszego sposobu poprawy efektywności.
Jesteśmy w stanie zaoszczędzić aż do 30 procent energii.
Lukas Dökel | WAGO
Co mogą zrobić firmy, które chcą pójść o krok dalej i nie tylko monitorować swoje maszyny, lecz także nimi sterować w sposób zautomatyzowany?
Dökel: Dzięki naszym otwartym interfejsom możemy w sposób transparentny dostarczyć wszystkie zebrane dane do dalszego przetwarzania w systemie realizacji produkcji (MES) lub planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Systemy te wyzwalają dalsze procesy na podstawie naszych danych.
Dane o zużyciu energii i dane procesowe są także podstawą do monitorowania stanu urządzeń lub zapobiegania awariom. Czy tym zajmuje się już WAGO?
Dökel: W inteligentnej fabryce dane te można użyć także dla tej drugiej funkcji; ich wykorzystanie nie ogranicza się jedynie do zarządzania energią. W zapobieganiu awariom (predykcyjne utrzymanie ruchu) chodzi o to, aby przedsiębiorstwo było w stanie rozpoznać awarie zanim one nastąpią, zamiast reagować dopiero po ich wystąpieniu. Nasz system to właśnie krok w tym kierunku. Można ustawić wartości graniczne, które dla osób odpowiedzialnych za serwis i konserwację, będą punktami odniesienia w razie zagrożenia awarią. Mając tę wiedzę łatwiej jest we właściwym czasie zareagować i uniknąć większych strat. To dobre narzędzie dla nowej, efektywnej kosztowo strategii utrzymania ruchu.
Czy połączenie z chmurą jest możliwe?
Dökel: Śledzimy intensywnie ten trend i współpracujemy ściśle z naszym partnerem M&M Software. Nasze oprogramowanie w sterowniku przesyła dane bezpośrednio do chmury i może je też przykładowo zwizualizować. Użytkownik decyduje, czy sterownik wyśle dane do Microsoft Azure, Amazon Web Services czy IBM Bluemix. W przyszłości dzięki standaryzowanemu protokołowi MQTT będzie także możliwa komunikacja z obcymi rozwiązaniami technicznymi. Sterownik automatycznie przesyła do chmury wyselekcjonowane wartości w zdefiniowanych interwałach, a dzięki utwardzanemu systemowi operacyjnemu Linux® bezpieczeństwo tego procesu jest szczególnie wysokie. Cyberbezpieczeństwo jest zintegrowane w postaci warstwowej architektury bezpieczeństwa.
Pomagamy naszym klientom optymalnie wykorzystać możliwości, począwszy od monitorowania, aż po ustalenie sposobu postępowania.
Cyfryzacja
Cyfryzacja szyta na miarę
Nie ma jednego rozwiązania w procesie cyfrowej transformacji – podobnie jest w obszarze zarządzania energią. WAGO wspiera swoich klientów radą i pomocą, aby mogli realizować swoje zamierzenia.
Normy i ustawy
Przetwarzanie danych zgodnie z normami
Odczyt, wizualizacja i analiza danych – WAGO oferuje liczne produkty i rozwiązania, potrzebne do zbudowania systemu zarządzania energią.
Modularny odczyt danych
Efektywne poprawianie wydajności
Najlepsze rozwiązanie dla zarządzania energią to takie, które można dostosować do nowych wymagań. W tym zakresie WAGO daje Ci wszystkie możliwości.
To może Cię zainteresować.
Postęp z WAGO
Systemy automatyki i technika połączeń sprężynowych WAGO sprawdzają się nie tylko w zarządzaniu energią. Dowiedz się, jakimi obszarami się zajmujemy.
Cyfryzacja
Globalna komunikacja za pośrednictwem chmury lub inteligentnej automatyki – cyfryzacja w przemyśle ma wiele aspektów, jeszcze większy potencjał, a jednak wciąż stanowi duże wyzwanie w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Cyfryzacja
Zarządzanie oświetleniem
Połączenie odpowiednio skonfigurowanego sprzętu z prostym w obsłudze oprogramowaniem ułatwia projektowanie i uruchomienie instalacji oświetleniowej.