Un modul analogic cu 4 canale cu intrări multipunct izolate electric se alătură gamei WAGO-I/O-SYSTEM

">

Noutăţi 28 iulie 2020

Un modul analogic cu 4 canale cu intrări multipunct izolate electric se alătură gamei WAGO-I/O-SYSTEM

Un nou modul se alătură gamei WAGO-I/O-SYSTEM 750: modulul de intrări analogice cu 4 canale 750-471 este prevăzut cu patru intrări multipunct izolate electric, ceea ce îl face ideal pentru toate aplicaţiile în care achiziţia de semnale necesită imunitate ridicată la interferenţe.

Izolarea electrică a intrărilor de semnal previne eficient interferenţele cauzate de diferenţele de potenţial care pot apărea în sistemele automatizate descentralizate. Noul modul analogic cu 4 canale 750-471 din gama WAGO-I/O-SYSTEM 750 are intrări izolate electric care pot fi parametrizate canal cu canal, fapt ce permite utilizarea sa în aplicaţii marine şi offshore, de exemplu.

Dintr-o privire:

  • Canale de intrare izolate electric

  • Reducere a vulnerabilităţii la interferenţe în sistemele distribuite, protecţie contra erorilor datorită buclelor de curent

  • Precizie ridicată cu rezoluţie de 16 biţi

  • Parametrizabil individual (canal cu canal pentru fiecare codificator)

Rezoluţie ridicată, parametrizare flexibilă

Rezoluţia intrărilor analogice este de 16 biţi. Canalele pot fi configurate fie drept intrare de intensitate în domeniul 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 3,6 ... 21 mA (NAMUR NE43) sau ±20 mA, fie drept intrare de tensiune în domeniul 0 ... 10 V, ±10 V sau chiar ca intrare în domeniul ±200 mV. Aceste calităţi conferă multă flexibilitate noului modul de la WAGO, ceea ce permite înregistrarea a aproape oricărui codificator analogic în funcţie de aplicaţie, cu reducerea spaţiului de stocare şi a costurilor operaţionale.

V-ar mai putea interesa

Subiecte şi produse conexe

Mai multe zone de produse

Oferta noastră pentru tine

Electronică de interfaţă

Uşurinţa în utilizare cu disponibilitatea maximă a sistemului: modulele de interfaţă WAGO îndeplinesc cele mai înalte cerinţe. Planificaţi şi executaţi sarcinile în mod fiabil cu convertoarele noastre de semnal, modulele de releele şi cuploarele optice, convertizoare de tensiune şi surse de alimentare, precum şi module de interfaţă şi cabluri de sistem.

interface_2000x1500_0017.jpg

Interconectări electrice

Pentru conexiuni rapide, sigure, care nu necesită mentenanţă, WAGO este partenerul dvs. pentru toate tipurile de conductoare. Oferta noastră de produse include de la reglete de conexiuni pentru montaj pe şina DIN si pentru conexiuni electrice a elementelor de camp, pana la conectoare detaşabile şi componente de trecere, conectori pentru PCB-uri şi soluţii de marcare.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg