Noutăţi 28 iulie 2020
Noul gateway ETHERNET wireless cu Bluetooth®

Transmisia de date wireless devine din ce în ce mai populară. Avantajul-cheie al acestei tehnologii este acela că în numeroase cazuri elimină instalarea de cabluri, accelerând în acelaşi timp instalarea în reţea.

Noul Gateway ETHERNET wireless 758-918 de la WAGO este ideal pentru transmiterea wireless a datelor în aplicaţii de utilaje şi echipamente. Acest dispozitiv rezistent, care are o antenă de direcţie internă şi oferă un grad de protecţie IP65, poate fi instalat direct pe teren, de exemplu pe o maşină. Versiunea cu o antenă opţională externă este ideală pentru utilizarea într-un dulap de comandă sau în locaţii cu recepţie slabă.

Dintr-o privire:

  • WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h şi Bluetooth® 4.0

  • Clasă de protecţie IP65, pentru aplicaţii industriale

  • Reţea cu până la şapte clienţi

  • Antena externă este opţională

Toate standardele WLAN şi Bluetooth®

Gateway ETHERNET wireless 758-918 de la WAGO respectă toate standardele actuale LAN wireless (WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h), care permite practic integrarea oricărui abonat Wi-Fi. În plus, acest gateway oferă şi comunicaţii prin Bluetooth® 4.0. Cu funcţionalitatea punctului de acces integrat, micile reţele WLAN sau Bluetooth® pot fi configurate pentru a găzdui şapte abonaţi. Poarta poate fi configurată cu uşurinţă cu un buton pe dispozitiv sau pe serverul Web.

V-ar mai putea interesa

Subiecte şi produse conexe

Lectură recomandată

Descoperiţi celelalte game de produse

Electronică de interfaţă

Uşurinţa în utilizare cu disponibilitatea maximă a sistemului: modulele de interfaţă WAGO îndeplinesc cele mai înalte cerinţe. Planificaţi şi executaţi sarcinile în mod fiabil cu convertoarele noastre de semnal, modulele de releele şi cuploarele optice, convertizoare de tensiune şi surse de alimentare, precum şi module de interfaţă şi cabluri de sistem.

interface_2000x1500_0017.jpg

Interconectări electrice

Pentru conexiuni rapide, sigure, care nu necesită mentenanţă, WAGO este partenerul dvs. pentru toate tipurile de conductoare. Oferta noastră de produse include de la reglete de conexiuni pentru montaj pe şina DIN si pentru conexiuni electrice a elementelor de camp, pana la conectoare detaşabile şi componente de trecere, conectori pentru PCB-uri şi soluţii de marcare.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg