Produktöversikt

Ny produkt

Högre transparens och användbarhet

För de flesta användare är nyckelfaktorn i molntjänster att all information är tillgänglig dygnet runt och runt om i världen. Med senaste WAGO Cloud versionen är många nya funktioner lanserade.

Nya visualiseringsalternativ

Med den senaste uppdateringen gjorde WAGO omfattande ändringar av instrumentpanelen för att dramatiskt förbättra användbarheten. En av de främsta förbättringarna är interaktiva instrumentpaneler som nu erbjuder en zoom-in-funktion och stöder nya visualiseringsfunktioner. Till exempel kan dataserier från olika källor kombineras till en enda grafik, vilket gör korrelationer lättare att känna igen.

En typisk applikation är att jämföra aktuella och historiska data, så att långsiktiga trender enkelt kan analyseras. Den nya versionen erbjuder också ett större utbud av alternativ för dataanalys. Nyckelberäkningar som trendanalyser, regressioner och korrelationer kan utföras i några få steg. Den resulterande informationen utgör grunden för datadrivet beslutsfattande.

Fler faktureringsalternativ

Den nya versionen gör också WAGO Cloud-fakturering mer flexibel Förutom det befintliga betalningsalternativet via licenspunkter (finns som paket) finns det ett ytterligare faktureringsalternativ via ett automatiserat månatligt faktureringssystem för alla EU-länder. Detta gör det möjligt för användare att ställa in övre gränsvärden för att noggrant kontrollera kostnaderna. Dessutom är ett EDM-schablonbelopp med fasta kostnader per styrenhet ansluten till WAGO Cloud möjlig.

Dina fördelar:

  • Nya visualiseringsalternativ
  • Enkel utvärdering av data
  • Ytterligare faktureringsalternativ

Prova WAGO Cloud gratis

Att komma igång är enkelt: Registrera dig och prova nu!

WAGO Cloud erbjuder dig ett komplett IoT-system som tillsammans med PFC-controller och Control Panels gör det enkelt att ansluta till nya eller befintliga maskiner och system. Du kan använda WAGO Cloud gratis under en 30-dagars provperiod. Du får 100 licenspoäng från WAGO för att använda som du vill. Med vår flexibla och förenklade licensmodell har du alltid full kontroll och kan anpassa funktionaliteten till dina specifika behov.

Översikt över WAGO Cloud-funktioner

MM-4993_Cloud_New_Structure_GettyImages-1090693916_2000x1125.jpg

Maximal tillgänglighet, minsta ansträngning

Ökad digitalisering för automation och informationsteknologi närmare varandra. Detta ger företag stora utmaningar, trots allt är inte alla små och medelstora företag villiga eller kan behålla sin egen IT-avdelning. WAGO tillåter automationsingenjörer att fortsätta fokusera på automation.

WAGO Cloud ger dig möjligheten att samla in data från olika maskiner och system på en central plats och analysera den. Dessutom kan du hantera och övervaka alla WAGO-controllers, inklusive din data och applikation, på en PC, i ett konferensrum eller på en surfplatta medan du reser. Med enkel, användarvänlig drift utvecklades WAGO Cloud så att personer utan omfattande IT-erfarenhet kan använda det. Tack vare appstrukturen är WAGO Cloud intuitivt att använda. Många standardfunktioner som visualisering, fjärrunderhåll och uppdatering av maskinvara är redan konfigurerade. Ditt WAGO Cloud är klart efter bara några musklick.

WAGO Cloud är baserat på den etablerade Microsoft Azure-molnplattformen. Det har många fördelar för dig: Microsoft Azure är mycket skalbar när det gäller datorkraft, datalagring, transaktioner, tillgänglighet och säkerhetsstandarder, så det representerar en framtidssäker lösning.

Mediebibliotek - Intressanta fakta om WAGO Cloud

Behöver du mer individualitet för din specifika applikation?

brancheneinstieg_world_v5_2000x2000.jpg

Skalbara lösningar: WAGO Cloud, anpassat

I de allra flesta applikationer räcker funktionerna som tillhandahålls av WAGO Cloud för att modellera dina processer digitalt. Oavsett var en applikationsspecifik lösning är nödvändig för dig stöder vi dig när du implementerar den.
Med M&M software som medlem i WAGO-gruppen har WAGO en partner för att utveckla industriella och tekniska mjukvarulösningar.

Som din partner undersöker vi de unika kraven i ditt företag tillsammans och hittar en lämplig lösning för dig. Eftersom WAGO Cloud fungerar som basplattform kan den faktiska expansionen starta omedelbart. Baserat på Microsofts Azure Cloud har WAGO Cloud ett snabbt växande antal tjänster och verktyg som ger dig den perfekta grunden för att implementera applikationsspecifika lösningar. Vi är alltid redo att hjälpa till. Mer information hittar du på: https://mm-software.com.

Kundapplikationer relaterade till Cloud

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

Digitalisering som grund för sektorkoppling

Sektorkoppling, digitalisering och kundorientering - dessa står i fokus för energitjänstleverantören Avacon Natur. De ökar effektiviteten i energisystemen och fjärrvärmenätet och ger efterfrågestyrd information. Framför allt kräver sektorkoppling - integrerad styrning för värme, elektricitet och elektromobilitet - digital datainsamling.

Molnbaserad kapitalförvaltning av decentraliserade system

I Saarlouis skickas data som rör felrapporter och övervakning till molnet för att möjliggöra bättre övervakning av både energiförsörjningen och ett brunnsystem. Programmets framgång har redan fått den tyska staden att överväga ytterligare molnprojekt.

Rekommenderad läsning

Kompatibel med vårt moln

Touch Panels

WAGOs högpresterande pekskärmar förbättrar inte bara maskiner och system, utan erbjuder också en enastående design och avancerad teknik.

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

Automationsmjukvara

Automatisera maskiner, system och byggnader mer effektivt WAGOs mjukvarulösningar gör det möjligt att garantera integrering av öppna standarder.

mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x1125_.jpg

Controllers

Optimal prestanda och tillgänglighet: WAGOs användarvänliga styrenheter (PLC) är tack vare sin ultrakraftiga, låga strömförbrukning, många interface, platsbesparande design och hög tillförlitlighetsnivå kostnadseffektiva automationslösningar.

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg