[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

WAGO Touch Panels 600

Genomtänkt design med hög prestanda

Kraftfulla operatörspaneler för krävande styrning- och visualiseringsuppgifter. Dessa paneler är ett perfekt tillbehör till WAGOs styrsystem och har enastående design och avancerad teknik.

Dina fördelar med WAGO Touch Panels:

  • Snabb driftshastighet med den högpresterande Cortex A9 Multicore-processorn
  • Tre produktfamiljer för olika driftkrav: Standard Line, Advanced Line, Marine Line
  • Perfekt anpassade hårdvarufunktioner för ett brett spektrum av applikationer
  • Skalade mjukvarufunktioner: Web, Visu och Control Panels
  • Flexibel programmering i IEC 61131 eller direkt under Linux® operativsystem med öppen källkod
  • Standardanslutning till WAGOs molnlösningar med control panels

Beroende på applikation, så finns finns olika design-typer och olika gränssnitt.

WAGO Touch Panels 600

Upptäck högpresterande operatörspaneler för krävande kontroll- och visualiseringsuppgifter för din specifika applikation.

Intervju – WAGO Touch Panels

Braschledande prestanda och design – produktchef André Kleine förklarar fördelarna med WAGOs nya Touch Panel 600.

Ny produkt

Genomtänkt design med hög prestanda

Automations- och visualiseringsuppgifter blir allt mer komplexa. I kombination med e!COCKPIT ger de nya Visu Panels och Control Panels den perfekta lösningen för högkvalitativ visualisering. Deras skärmstorlekar på 15,6" (39,6 cm) och 21,5" (54,6 cm) är betydligt större än de nuvarande WAGO Touch Panels 600, vilket gör att de kan visa mer information. Upplösningen är nu högre med Full HD för att visa data mer detaljerat - och eftersom visualiseringen ligger direkt i panelen ökar inte responstiden.

Praktiska funktioner som en energibesparande standby-funktion, integrerade sensorer för automatisk justering av ljusstyrka och en lättmonterbar design gör installationen och användningen enkel. Alla Visu-paneler och kontrollpaneler är utrustade med det framtidssäkra Linux®-operativsystemet och är ”Docker-klara” precis som det nuvarande TP 600.

Översikt över fördelar:

Visu Panels och Control Panels med större skärmstorlek och högre upplösning

  • Visualiseringar av hög kvalitet kan visas med de nya Visu- och kontrollpanelerna.
  • Enheter som Touch Panels 600 är "Docker-ready."
  • Högupplösta skärmar i robust aluminiumhölje

Tillgänglig: Mars 2020

Standard Line

Enheter med resistiva operatörspaneler för standardkontrollskåp

Tillgängliga som:

  • Web Panels i storlek 4,3“, 5,7“, 7,0“ och 10,1“
  • Visu Panels i storlek 4.3“, 5.7“, 7.0“ och 10.1“
  • Control Panels i storlek 4,3“, 5,7“, 7,0“ och 10,1“
Standard_WEB_V3_2000_2000.jpg

Marine Line

Enheter med matta svarta reflektionsytor och speciella marina godkännanden för skeppsbyggnad

Tillgängliga som:

  • Visu Panels i storlek 4.3“, 5.7“, 7.0“ och 10.1“
  • Control Panels i storlek 4,3“, 5,7“, 7,0“ och 10,1“

Med marin egenskaper:

  • Skeppsgodkännande
  • Certifierad kompassavstånd enligt EN 60945 för användning på bryggan
  • “Dim-to-Zero” funktion
  • Ljusstyrka, främre lysdioder och intern beeper styrning
  • Icke-reflekterande yta
  • Hög ljusstyrka (upp till 800cd/m2)

Standard_Marine_Alle_2000_2000.jpg

Advanced Line

Multi-touch-enheter med glasytor för mer intuitiv användning via gestigenkänning; speciellt lämpad för tillämpningar där tuffare mekanisk och kemisk beständighet krävs.

Tillgängliga som:

  • Visu Panel i storlek 7,0“ och 10,1“
  • Control Panels i storlek 7,0“ och 10,1“
Glas_Alle_V0_2000_2000.jpg

Vårt mervärde

Hög prestanda
Snabb driftshastighet tack vare parallellkörning av datoroperationer med Cortex A9 Multicore-processorn
Öppet
Högpresterande WAGO-hårdvara kombinerad med det framtidsklara Linux® operativsystemet. För komplexa uppgifter kan du välja mellan programmering i IEC 61131 eller direkt under Linux®.
e!COCKPIT
e!COCKPIT Engineering Software, baserad på CODESYS V3, används för visualisering, programmering, offline-simulering, fältbusskonfiguration, recepthantering och mycket mer.
IoT-redo
Med hjälp av ett dedikerat bibliotek blir WAGOs Control Panels IoT-operatörspaneler som skickar data från fältnivå till molnet.
Cybersäkerhet
Krypteringsmetoderna SSH och SSL/TLS integreras som standard för att upprätta säkra HTTPS- och FTPS-anslutningar. En brandvägg ger ytterligare skydd mot oönskad åtkomst.
Multi-Touch-kapacitet
Enheter med kapacitiva touch stöder gestigenkänning, till exempel svepgester för att vända sidor eller zooma.
HTML 5-visualisering
Användningen av standardiserad modern teknik gör att visualiseringen kan visas på mobila enheter som smartphones och surfplattor.
Energieffektivitet
En integrerad närvarosensor gör det möjligt för visualiseringen att visas automatiskt via energibesparande standbyfunktion och skärmsläckare. En integrerad sensor detekterar simultant omgivande ljusnivåer för ljusstyrkan.
Flexibla gränssnittsalternativ
Olika varianter är tillgängliga för att tillhandahålla de gränssnitt som krävs för den specifika applikationen.
Icke-reflekterande
Den svarta frontplattan på de marina enheterna absorberar infallande ljus och förhindrar reflektioner.
Bekväm användning
Sensorer kan automatiskt justera ljusstyrkan baserat på rummets ljusförhållanden. Knappar för inställningar finns direkt på framsidan av skärmen.
Underhållsfritt
WAGOs operatörspanel har ingen fläkt eller batteri, vilket gör den helt underhållsfri.
Snabb montering
WAGOs operatörspanel klickas direkt i styrskåpet via fästklämmor för snabb och enkel verktygsfri installation.
Hög skyddsklass
Tack vare specialutvecklade klämmor kan den höga IP65-skyddsgraden uppnås för displayens framsida. Denna konstruktionsflexibilitet gör att panelen blir extremt mångsidig och lämpar sig för en mängd olika tillämpningar.

Funktionsmodeller

Web Panel

TP600 Web Panels använder en optimerad webbläsare för att visa webbvisualiseringen i WAGOs Styrsystem. Webbvisualiseringar som skapas med e!COCKPIT CODESYS V3 eller annan HTML5 teknik kan visas. Webbvisualiseringar har fördelen att de inte bara visas på speciella Visu-paneler utan också på vanliga enheter som smartphones och surfplattor.

FÖRDELAR:

  • Webbaserad visualisering baserad på öppna standarder som HTML5
  • Krävande automatiseringslösningar tillsammans med WAGO PFC100 och PFC200-controllers

Web_panel_grafik_2000_1500.jpg

Visu Panel

När högre prestanda krävs används enheter som Visu Panels. I Visu Panels lagras visualiseringen i panelen och värden från styrningen hämtas med Modbus TCP t.ex. från ett PFC200 styrsystem. Visualiseringen skapas i e!COCKPIT Till skillnad från Web Panels är processorkraften som krävs här fördelad mellan två enheter, så den beräkning som krävs för att visa visualiseringen utförs i grund och botten av Visu Panel och belastar inte styrsystemet. Det gör att snabba uppdateringstider i panelen är möjlig. . Visu Panel kan också tillhandahålla en webbvisualisering via den integrerade webbservern.

FÖRDELAR:

  • Visualisering av fältbussdata
  • Avlastar controllern
  • Kompletterande visualisering via integrerad webbserver
  • Integrerad Web Panel funktion
visu_panel_grafik_2000_1500.jpg

Control Panel

Med TP600 Control Panel så ligger både visualisering och PLC funktion i panelen vilket ger en kompakt styrning utan kommunikation mellan styrsystem och panel. Med hjälp av ett dedikerat bibliotek blir WAGOs Control Panels IoT-operatörspaneler som skickar data från fältnivå till molnet. I Molntjänsten kan datan loggas och analyseras. Denna möjlighet skapar ett verkligt mervärde för ditt företag, det vill säga att öka effektiviteten i produktionen, energinalys i byggnader eller vidareutveckla ytterligare slutkundstjänster. Befintliga system blir också IoT-klara, vilket gör dem framtidssäkra.

FÖRDELAR:

  • Styrning och visualisering i en enhet
  • Integrerad webb- och Visu-panelfunktionalitet
  • Fältbussprotokoll som stöds: Modbus TCP, CANopen, EtherNet/IP-adapter
  • IoT-klar (MQTT)
control_panel_grafik_2000_1500.jpg

Webinar: Develop Applications Faster with Docker

Kunde du inte delta i webbseminariet "Develop Applications Faster with Docker"? Se våra experter dela med sig av sina insikter om det trendande ämnet container virtualization med "Docker." Upplev hur detta gör programhantering och applikationsutveckling lika enkelt som appadministration. Registrera dig nu och titta på webbseminariet i full längd.

Webinar_Docker_GettyImages-874812746_2000x1125.jpg
Din kontaktperson på WAGO.

Teknisk support Automation

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Mer information