[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/8-portars-industriell-switch" }, "headline": "8-portars industriell switch och 8-portars industriell ECO-switch ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/8-port-industrial-switch-eco-switch-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxPUzlvWmpFdk9EZzBPREEzTXpreE5qUTBOaTVxY0djfDdmYjQ2MmIzNzI3YWViOTI0YzQ5NjBjMzFkY2ExYzM0ZjVmZmI2YWFkOTU2ZDhjZjcxY2JiYmRjOGJlYTdmNzA" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Jun 14 23:56:28 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:16:04 CET 2024" }

Nyheter
Energibesparande och effektiv: WAGOs 8-portars industriell switch och 8-portars industriell ECO-switch

Den växande trenden mot nätverk inom industrisektorn och byggsektorn kräver ännu kraftigare och samtidigt kompakta switchar på grund av faktorer som ökad användning av IP-kameror. Både 8-portars industriell switch (852-1102) och 8-portars industriell ECO-switch (852-1112) uppfyller dessa krav.

Tekniska höjdpunkter:

  • 8 ETHERNET-portar 10/100/1000 Mbps, autonegotiation

  • Utvidgat temperaturområde: −40 … +70°C
  • Redundant DC strömförsörjning: 12 … 60 V

  • Larmreläer för felfunktionsindikering.
  • Energieffektiv Ethernet
  • Stöder PROFINET överensstämmelseklass A (IEEE 802.1p)
  • Stöder upp till 8000 absoluta MAC-adresser

Funktionerna som tillhandahålls av 852-1102-switchen talar för sig själva: En hög dataöverföring på 1 Gbit samt lämplighet för användning vid extrema omgivningsförhållanden säkerställer ett stort tillämpningsområde. De redundanta strömförsörjnings- och larmreläerna för tydlig indikering av fel är inte mindre viktiga och säkerställer oavbruten datakommunikation.

Rimligt prissatt, ECO-variant som är lätt att använda

WAGOs 852-1112 ECO switch är idealisk för små och medelstora datanätverk, där fokus ligger på enkel hantering, snarare än stora hanteringsfunktioner. Den har alla standardfunktionerna i 852-1102 industriell switch, som automatisk automatisk justering av data (autonegotiation). ECO-switchen kopplar även upp till åtta nätverksenheter till ditt ETHERNET-nätverk med överföringshastigheter på 10, 100 eller 1000 Mbit/s. Konstruerad för ett temperaturområde mellan 0 och 60 °C är ECO-switchen optimalt utformad för användning i industriella applikationer.

Automatisk anpassning till nätverksbelastning

Båda omkopplarna överensstämmer med standarden "Energieffektiv Ethernet". Enligt IEEE-802.3az-standarden justeras energiförbrukningen automatiskt till belastningen på nätverket. Därmed förbrukar de 8 portarna endast ström under dataöverföring. Förutom energibesparingar minskar den enkla installationen och konfigurationen av omkopplarna den tid som krävs för idrifttagning.

8-portars industriell switch i eShop/datablad

8-portars industriell ECO-switch i eShop/datablad

Din kontaktperson på WAGO

Säljsupport

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Mer information

Produktöversikt

Produktöversikt

Fler produktområden

Vårt erbjudande till dig

Produkter

Industriella switchar säker datakommunikation

Redundanta, stabila nätverkslösningar som också är ekonomiska: Med switchar från WAGO är tillförlitliga datafördelare redo för dina maskiner och system.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg