Första valet för arbetsuppgifter vid ogynnsamma miljöförhållanden: Extremt temperaturbeständig, immun mot störningar, såväl som opåverkad av vibrationer och impulsspänningar – detta är de imponerande funktionerna för 750 XTR PLC.
Automatiserar där andra kapitulerar: WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR Controllers utmärker sig inte bara i extrema temperaturområden på -40 °C till +70 °C (−40 ... +158 °F). Deras höga immunitet mot impulsspänningar gör WAGOs 750 XTR Controllers till en effektiv och säker lösning för krävande applikationer inom: marina system, onshore/offshore-industrin, förnyelsebara energisystem, transformatorstationer och kraftdistribution, petrokemisk industri, vatten- och avloppsindustrin, specialmaskintillverkning och järnvägsapplikationer.
Dina fördelar med 750 XTR Controllers:
- eXTReme temperaturer: −40 … +70 °C (−40 … +158 °F)
- eXTReme isolering (upp till 5 kV impulsspänning)
- eXTReme vibrationsresistent: upp till 5g acceleration