controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000.jpg

PFC100-controllern

Den kompakta PFC100-controllern har ett Linux-operativsystem i realtid och kan programmeras med CODESYS enligt IEC 61131-3-standarden.

Controllern kan användas flexibelt för små automationsapplikationer inom processindustrin och maskinteknik.

Dina fördelar:

  • Linux operativsystem och CODESYS programmering
  • Cybersäkerhetsstandarder
  • Integrerad webbvisualisering

WAGO på arbetet

PFC 100 - Allt i översikt

Lär dig mer om funktionerna och de tekniska egenskaperna hos vår PFC100-familj av styrenheter. Lär dig mer om säkerhet, operativsystem, teknik och mer med bara ett klick.
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x1125.jpg

Produktöversikt

Hitta rätt PFC100 för din applikation.

Integrerad DIP-switch för IP-adresshantering

Idealisk för såväl standard maskinteknik som process- och byggindustrier

Fördelar

  • 2 x ETHERNET interface (konfigurerbar)
  • DIP-switch
  • Integrerad webbserver Integrerad switch
  • Ext. temperaturområde möjligt

Integrerad strömförsörjningsmodul och två konfigurerbara ETHERNET-gränssnitt

Idealisk för såväl standard maskinteknik som process- och byggindustrier

Fördelar

  • 2 x ETHERNET interface (konfigurerbar)
  • Strömförsörjningsmodul med alla funktioner
  • Inbyggd webbserver
  • Integrerad switch
  • Ext. temperaturområde möjligt

RS-232/RS-485-anslutning som seriellt gränssnitt

Idealisk för såväl standard maskinteknik som process- och byggindustrier

Fördelar

  • 2 x ETHERNET interface (konfigurerbar)
  • RS232/RS485 kontakt | Seriellt interface
  • Inbyggd webbserver
  • Integrerad switch Ext. temperaturområde möjligt

Lämplig för dina applikationer

Vi stöder våra kunder med rätt hårdvara och tillhörande programvara för varje applikation. Oavsett om det är processteknik, skeppsbyggnad, energiindustrin eller klassisk maskinteknik - vi har den perfekta controllern för din applikation.

Maskinteknik

Minska kostnaderna, öka prestandan, bemästra kraven i Industry 4.0 och producera mer flexibelt: Maskin- och utrustningstillverkare står inför många utmaningar både inom tillverknings- och processteknikindustrin. WAGO ger dig innovativa lösningar, banbrytande teknik och pålitliga produkter för att blomstra under dessa utmanande tider. Lär dig av framgångsrika kundprojekt hur du kan bli redo för framtiden!

MM-40297_GWA_mechanical engineering_GettyImages-152885764_2000x1125.jpg

Processautomation

Människors säkerhet, en ren miljö och säker och problemfri drift av anläggningar är avgörande för denna sektor. Möjligheten att använda på farliga platser är också ett frekvent krav inom kemi-, energi-, gas- och oljeproduktionsindustrin.

MM-33101_GWA_Digital_Plant_GettyImages-660751268_no_grid_2000x1125.jpg

Marin och onshore-/offshore-automation

Användning inom dessa områden kräver bedömning och kvalifikation av oberoende klassificeringsföretag (t.ex. ABS, GL, LR). Mer än hälften av de 20 administrerade testerna gäller EMC. Resultaten från dessa test möjliggör drift på marina dieselmotorer utsatta för vibrationer och i det EMC-känsliga området på bryggan (kompassgodkännande). Naturligtvis är de också lämpliga för andra industrier - utan extra kostnad.

MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg