MM-42340_website-update_integration_video-module-and-new-picture_2000x2000.png

Övervaka och konfigurera nätverk intuitivt

ETHERNET är en kritisk kommunikationsinfrastruktur inom industri- och byggnadsautomation. Implementering, driftsättning och underhåll av ETHERNET-installationer hanteras dock sällan av IT-specialister. För att ändå säkerställa pålitlig, robust installation, hög tillgänglighet och hög säkerhet, erbjuder WAGO nu lean-managed switchar. De nya switcharna kompletterar WAGOs linje av nätverksinfrastrukturlösningar med nya funktioner – särskilt för nätverksdiagnostik.

Prestanda

Överföringshastigheter upp till 1000 Mbit/s

Snabb dataöverföring

Switcharna finns med 8 eller 16 kopparportar som kan överföra hastigheter upp till 1000 Mbit/s. Enheter med två extra SFP-platser (100/1000 Mbit/s) finns som tillval för anslutning av fiberoptiska kablar. En Power over Ethernet-version matar anslutna PoE-enheter, vilket är vanligt i kontrollskåp. Effekten per PoE-port kan vara upp till 30 W.

Installation, driftsättning och diagnostik

Webbaserad hantering utan stort IT-kunnande

Tydlig användbarhet

WAGO har lagt stor vikt vid att skapa ett intuitivt och lättanvänt gränssnitt. Den webbaserade hanteringen tillåter installation, driftsättning och diagnostik utan omfattande IT-kunskap. Användare anger switchens IP-adress i en standardwebbläsare och får sedan direkt åtkomst till diagnostikvyn eller nätverksvyn (topologikarta).


Diagnostiksidorna för Lean-Managed Switches snabbar upp systemfelsökningen. Den individuella anslutningsstatusen indikeras av det välkända konceptet gröna, gula och röda trafikljus. En detaljerad statusöversikt över enskilda anslutningar visas när musen förs över en anslutning. I ett nytt fönster kan användaren sedan se bandbredd, belastning och eventuella överföringsfel.

Klicka för mer info

Genom att dubbelklicka på switchen kan du komma åt diagnostikvyn. Enkel "teach-in" av de anslutna nätverkskomponenterna kan utföras under drifttagningen. Så snart en fysisk anslutning görs till en port registreras nätverkskomponenten genom att klicka på knappen "Teach-in". Identifiering utförs via LLDP eller MAC-adressen för de anslutna enheterna. Om en kontakt på switchen kopplas bort visas porten i rött i diagnostikvyn.