buehne_industrial-switches_2000x2000.jpg

Industriella switchar

WAGOs utbud av switchar säkerställer skalbarheten hos din ETHERNET-nätverksinfrastruktur, samtidigt som den ger enastående elektriska och mekaniska egenskaper.

Dessa robusta switchar är designade för industreill användning och stöder IEEE 802.3, IEEE 802.3u och IEEE 802.3ab.

Produktöversikt

Industriella switchar för din nätverkslösning

WAGOs övervakade och oövervakade switchar är en kostnadseffektiv, stabil, redundant nätverkslösning med omfattande säkerhetsfunktioner, såväl som sändning och bandbreddsbegränsning. De individuellt konfigurerbara industriella switcharna kopplar tillförlitligt alla ETHERNET-enheter och säkerställer kontinuerlig åtkomst till dina maskiner och system.

Jet Ring, Xpress Ring och ERPSv2 Ring gör det möjligt att skapare redundanta nätverkskonstruktioner för att garantera säker kommunikation, även om anslutningarna är felaktiga. WAGOs helt övervakade switchar har en integrerad webbaserad hantering. Alla webbläsare kan användas för att konfigurera switchen. Dessa robusta switchar är konstruerade för industriellt bruk och är helt kompatibla med standarder som IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab och andra.

Lean Managed Switches

Dina fördelar:

  • Ekonomisk inställbar switch
  • Enkel nätverksfelsökning med minimal IT kunskap
  • Intuitiv användning - under konfiguration och under hela livscykeln
MM-17660  website update Lean Managed Switches_Gruppenbild_2000x1500.jpg

Industriella Eco Switchar

Ekonomisk och Kompakt

  • För små till medelstora nätverk
  • Robust design
    - Dinskeneadapter och metallhus
    - Omgivande lufttemperatur (drift): −40 … +70 °C
  • Autonegotiation och autocrossing för att enkelt sätta upp nätverk och utöka dom.
  • Gigabit versioner för höga datahastigheter
  • Överföring av kraft och data via ETHERNET-anslutning med Power over Ethernet (PoE+)

industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Industriella switchar

Mångsidig

  • Redundant strömförsörjning
  • Alarmkonfiguration via DIP-omkopplare
  • Användning av SFP-moduler
  • Robust design
    - Dinskeneadapter och metallhus
    - Omgivande lufttemperatur (drift): −40 … +70 °C
  • Alarm kontakt: Primär och sekundär strömförsörjningsövervakning
  • Övervakning av Ethernet portar
  • Signal via PLC eller Remote I/O

industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

Industriellt inställbar switch

Integrerad datakryptering

  • 128-bit kryptering (GCM-AES) av datapaket på lager 2 (MAC lagret) på två portar
  • Port-specifik autentisering enligt IEEE802.1X
  • Säker konfiguration via webbläsare (HTTPS) och SNMPv3
MM-2265_New_Products_WAGO9087_2000x2000.jpg

Fördelarna med WAGO Switchar för dig

  • Tillgänglighet, redundans
    WAGOs industriella switchar har en redundant strömförsörjning och ringredundans som ger datakommunikation utan avbrott. Med en kort återhämtningstid på under 20 ms ökar Xpress Ring din processäkerhet. Produktiviteten och nätverkstillgängligheten för dina maskiner och system säkerställs alltid. Förutom kommunikationsredundans så har switchen redundant strömförsörjning som kan övervakas. Även om strömförsörjningen får problem avbryts inte kommunikationen.
  • Avancerade säkerhetsfunktioner
    De övervakade switcharna stöder omfattande säkerhetsfunktioner (t.ex. MAC-begränsning, portsäkerhet). Detta ger ytterligare dataflödesstyrning och systemskydd mot cyberattack via autentisering enligt IEEE 802.1x, IGMP Snooping, broadcast och bandbreddsbegränsning.
  • Modulärt och Expanderbart
    Utbytbara SPF-moduler anpassar switcharna till olika fiber optic cables (FOC) och tillhörande nödvändiga avstånd och fiber. Det finns SFP-moduler för multimode- och singlemode fiberoptiska kablar för upp till 80 km. Med kombinationen av koppar och fiberoptiska kablar är du redo för en mängd krav.
  • Integrerad funktionsövervakning
    För övervakning och felrapportering har den övervakade switchen konfigurerbara funktioner som e-postlarm och SNMP-traps. Dessutom kan alla switchar (förutom ECO-versioner) övervaka enskilda portar eller strömförsörjning via potentialfri larmkontakt. En DIP-omkopplare används för att konfigurera denna funktion.
  • Flera driftlägen
    De oövervakade switcharna är idealiska för direkt plug-and-play-användning. Övervakade switchar är tillgängliga för applikationer där IP-filtrering eller ytterligare tolkning av telegram krävs för applikationen.
  • Power over Ethernet (PoE+)
    Strömförsörjning och dataöverföring via ETHERNET-kabel: Power-over-Ethernet (PoE +) eliminerar separat kraftanslutning för enheter som är anslutna till switcharna via IP-nätverket.
    Läs mer ...

Ny produkt

Kommunicera med Maskiner Trådlöst

Den trådlösa Accesspunkten stöder WLAN och Bluetooth®.

Trådlös kommunikation är ett attraktivt alternativ i industriella anläggningar för att snabbt ansluta maskiner, eller system utan att installera en kabel. För att enkelt kunna skapa en sådan anslutning erbjuder WAGO Wireless Access Points för installation utanpå skåpet. Den möjliggör trådlös kommunikation via WLAN (IEEE802.11a/b/g/d/n/r), Bluetooth® eller Bluetooth® Low Energy. T.ex. kan man med dessa enheter ansluta en smartphone eller surfplatta till nät för PROFINET, Modbus/TCP eller EtherNet/IP.

Att installera den kompakta Wireless Access Point är enkelt. Ett 50 mm hål måste göras i plåten där den ska fästas. Enheten sätts in i hålet och fästs med lämplig M50 mutter från insidan. Efter det är det ända som behöver anslutas kommunikation via RJ45 kontakten och strömförsörjning om det krävs. Alternativt är strömförsörjning via PoE möjlig. Höljet klarar kraven i IP67 så enehten kan installeras i tuffa industriella miljöer.

Dina fördelar:

  • Trådlös maskin kommunikation
  • Anslutning till styrsystem via surfplatta eller smartphone.
  • Komplett paket - bara installera och starta direkt

Artikel nummer: 758-919
Tillgänglig: Slutet av November 2020

WAGO på arbetet

Kundtillämpningar av industriella switchar

Säker avgas behandling för skepp

Ombyggbara system för avgasrening gör det möjligt för fartyg att uppfylla avgasstandarder - med WAGO-teknik.

marine_schiff_capri_luxusyacht_2000x1500.jpg

Den energiefftiva porslinsfabriken

Porslinstillverkaren BHS tabletop AG har investerat i ett nytt kraftvärmeverk i Schönwald, delvis moderniserat sitt värmefördelningssystem och installerat ett centralt styrsystem med ökad driftsäkerhet. Detta sparar företaget mycket energi.

referenz_bhs_tabletop_porcelain_energiemangement_x3_2000x1125.jpg

Fler produktområden

Vårt erbjudande till dig