[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/plc-fjaerrunderhåll" }, "headline": "PLC för fjärrunderhåll och fjärrstyrningsteknologi", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/controller-pfc200-mit-3g-modem-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTU3NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxOUzlvTUdFdk9EZzBPREEzTlRjeE9EWTROaTVxY0djfGU2ZDA1NzEyZDMzY2VjMDQyOTNkNzY5YTYwZTQ2MmU5N2I1OTg1MjQ5MmZhODNhOTRjYjhkNjI5Nzk4NGMxYWE" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jun 05 14:56:59 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:16:06 CET 2024" }

Nyheter
Remote Access via GPRS and SMS: PFC200 Controller with 3G Modem

Styr maskiner och system trådlöst över långa avstånd. Funktioner som OpenVPN och IPsec säkerställer en säker anslutning.

Dina fördelar:

  • 3G-modem
  • Skicka och ta emot sms
  • Säker anslutning via OpenVPN and IPsec
  • Fjärrstyrningsprotokoll
  • Det bästa utrustningen

Trådlösa dataöverföringar kan användas för kommunikation med maskiner och system i områden som är svårtillgängliga (t.ex. förnybar energi eller mobila applikationer). En metod för att förlänga fjärrstyrningstekniken är att använda det globalt tillgängliga mobilnätet. Vilket är exakt varför PFC200 fjärrstyrningsenhet från WAGO har ett 3G-modem som standardutrustning.

Kostnadsbesparande

Du kan styra, övervaka, underhålla och köra diagnostik på dina decentraliserade maskiner och system över hela världen med PFC200 Controller med 3G-modem. Genom att koppla bort dig från kabeldragna lösningar kan du komma åt din styrenhet oavsett plats via internet. Detta sparar tid och pengar: moderna datanät tar över routing, kommunikation och leverans av datapaket.

Att göra fjärrstyrning enkel: 3G-modemet

WAGOs senaste PFC200-controller ansluts till WAGO-I/O-SYSTEM 750 utrustad med ett 3G-modem med standard mini-SIM-kort. De enda kraven för mobilkommunikation är ett mobiltelefonavtal och ett SIM-kort. Styrenheten tillhandahåller trådlös GPRS internet-anslutning och dubbelriktad kommunikation via sms. Inställningarna för mobilnätet kan konfigureras direkt från styrenhetens webbaserade hantering.

Säker anslutning via OpenVPN and IPsec

Felfri fjärrövervakning och säker dataöverföring är bland PFC200:s styrkor med 3G-modem: Styrenheten kopplar till mobilnätet via krypterat Virtual Private Network (VPN) och stöder både OpenVPN och IPsec-protokoll. En VPN-tunnel förbinder kontrollenheten med nätverket via GPRS och överför all krypterad data via SSL och TLS, vilket skyddar data från obehörig åtkomst. VPN kan också konfigureras med hjälp av webbaserad hantering på styrenheten.

Alltid redo: Fjärrstyrningsprotokoll

Förutom standardversionen är WAGOs PFC200 även tillgänglig med ett utökat temperaturområde från -20 °C till + 60 °C (750-8207/025-000) och som en fjärrstyrningsvariant (750-8207/025-001). Fjärrstyrningsenheten stöder följande protokoll: IEC 60870-5-101, -103 och IEC61400-25 samt DNP3.

Allt ingår: Den bästa utrustningen

WAGOs PFC200 (750-8207) har två ETHERNET-portar och ett RS-232-/RS-485-interface för sömlös nätverksintegration. En integrerad nätverksomkopplare möjliggör enkel implementering av linjetopologin. Dessutom ger den integrerade webbservern användaren onlinekonfigurationsalternativ och statusinformation varhelst han eller hon råkar vara. PFC200-controllern är underhållsfri och extremt robust med fläkt- och batterilös design med SDHC-minne.


Ytterligare information om Embedded Linux finns här.

Din kontaktperson på WAGO

Säljsupport

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Mer information