[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/poe-switches" }, "headline": "PoE+-knappar", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0852-1505-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTc3NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3hZaTlvT0Rrdk1UQTBNamt6TmprNU1Ea3lOemd1YW5CbnwwMTQzNWQ5NTFkOTE5NGU1NDgzMGJlNjNjNmM1MDhlMjUwNTlkZjk0NjlmMTkzYTAzNTg0MDNmZmE4MmU3NGE2" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jun 05 14:57:01 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:16:13 CET 2024" }

Nyheter
PoE +-brytare: Massor av ström på informationen Superhighway

Inom automationsnätverk - särskilt komplexa - kan kablar som kan elimineras minska kabeldragningen för att spara utrymme, arbetskraft och materialkostnader. Och det är precis vad WAGOs nya Power-over-Ethernet-switchar kan göra för alla storlekar av nätverk.

Strömförsörjning och dataöverföring via ETHERNET-kabel: Power-over-Ethernet (PoE +) eliminerar separat kraftanslutning för enheter som är anslutna till strömbrytarna via IP-nätverket. Fördelarna är uppenbara: Kabeldragningen är betydligt snabbare och sparar mer utrymme. Dessutom är separata strömförsörjningsenheter inte nödvändiga, vilket ytterligare minskar kostnaden. För att passa ett brett utbud av applikationsbehov har WAGO utvecklat tre varianter, med vardera ringredundans för att säkerställa tillförlitlig kommunikation - även om en rad bryts.

Smarta nätverk för processkontroll och automation med:

  • Anpassade PoE+-knappar med 30 W per PoE+ port

  • Robust design för krävande platser

  • ECO-varianter för serie maskinteknik med 24 V strömförsörjning (eliminerar behovet av ytterligare 48 V nätaggregat)

  • Skalade funktioner - inklusive överflödig strömförsörjning och larmfunktioner för hög tillgänglighet i processkontroll

Säker kommunikation

WAGOs 5- och 8-port växlar ger 1 Gbit dataöverföring och gör det tillförlitligt - även i ett längre temperaturområde från -40 till + 70 ° C. Växlarna erbjuder också intelligent, energibesparande drift. Här betyder "Effektiv Ethernet" kontinuerligt att anpassa och optimera prestanda baserat på den rådande datamängden. Målet är ett realtids Ethernet-system som för närvarande används inom generell automationsteknik, motsvarar WAGOs strömställare enligt PROFINET Conformance Class A (IEEE 802.1p).

Överblick:

  • Ringredundans garanterar tillförlitlig kommunikation även vid linjepaus.
  • Mindre kabeldragning sparar tid, utrymme och pengar.
  • Utökat temperaturområde från -40 till + 70 ° C ger högsta tillförlitlighet, även under extrema förhållanden.
Din kontaktperson på WAGO

Säljsupport

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Mer information

Produktöversikt