s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

WAGO I/O System 750/753

Decentraliserad kringutrustning för alla applikationer: WAGOs fjärrstyrda I/O-system erbjuder mer än 500 I/O-moduler, programmerbara styrenheter och fältbusskopplare, och erbjuder alla funktioner som krävs för dina automatiseringsbehov – och för varje fältbuss.

Dina fördelar:
  • Fältbussoberoende – kompatibel med alla standardfältbuss-system och industriella ETHERNET-standarder.
  • Ett brett utbud av I/O-moduler för praktiskt taget alla applikationer
  • Passar även för begränsade utrymmen tack vare kompakta dimensioner
  • Nationella och internationella godkännanden för användning över hela världen
  • Brett utbud av tillbehör för märkning och anslutningsteknik
  • Snabbt, vibrationssäkert, underhållsfritt med CAGE CLAMP® anslutning

Produktöversikt

Ett system för varje applikation

WAGOs I/O-system har mer än 500 I/O-moduler, programmerbara styrenheter och fältbusskopplare och erbjuder alla funktioner som krävs för dina automatiseringsbehov - och för varje fältbuss. Fjärr-I/O-systemet är den decentraliserade kringutrustningen för automatiseringsteknik. Internationella certifieringar som ATEX, UL508 och GL samt flera ytterligare marina godkännanden innebär att WAGO I/O-systemet kan användas över hela världen för praktiskt taget alla branscher. Den valfria anslutningsbara anslutningen för 753-serien minimerar både hårdvaru- och systemkostnader.

Det modulära, kompakta systemet för styrskåpet

WAGO I/O SYSTEM 750/753 minskar kabelkostnader och förhindra oplanerade driftstopp tack vare dess höga tillförlitlighet. Systemet erbjuder också ytterligare imponerande funktioner: Det finns inställbara I/O-moduler för olika signaltyper och kompakta moduler med upp till 16 kanaler för att maximera användningen av värdefullt utrymme i kontrollskåpet. WAGO 753-serie med pluggbara kontakter snabbar upp installationen på plats.

Maximal pålitlighet och robusthet

WAGO I/O-systemet 750/753 är konstruerat och testat för användning i de mest krävande miljöer, t.ex. på skepp. Förutom kraftigt ökat skydd mot vibrationer, elektriska fält och spänningsvariationer så säkerställer CAGE CLAMP® fjäderanslutningar kontinuerlig drift.

Maximalt fältbussoberoende

Med Fältbusskopplare kan andra system styra WAGO I/O-system 750/753 via standardfältbussprotokoll och ETHERNET standarder. Modulerna i I/O systemet passar perfekt till WAGOs skalbara program av styrsystem, 750 Controllers, PFC100 och PFC200 styrsystem. e!COCKPIT (CODESYS 3) och WAGO I/O-PRO (baserat på CODESYS 2) tekniska miljöer är tillgängliga för konfigurering, programmering, diagnostik och visualisering.

Extremt flexibelt.

Mer än 500 olika I/O-moduler med 1, 2, 4, 8 och 16 kanaler för digitala och analoga ingångs- / utgångssignaler är tillgängliga för att möta det stora utbudet av krav som finns i olika branscher, inklusive specialmoduler, moduler för Ex i-applikationer, RS-232 interface för funktionssäkerhet och mycket mer. Kommunikationsmoduler gör det också möjligt att integrera delsystem och gränssnitt som KNX, DALI och AS Interface.

Nya produkter

Enkel Integration av EnOcean® Sensorer och Ställdon

Ny RS-485 Gateway från WAGO

Trådlösa sensorer för EnOcean® har etablerat sig som standard i byggbranschen, framför allt eftersom det tillåter användning av batterifria sensorer och styrenheter - till exempel inom rumsautomation, belysningssystem och många andra applikationer. Energin för trådlös överföring genereras vanligtvis via energiupptagning. WAGO lanserar nu en EnOcean®-gateway som mycket enkelt kan anslutas till WAGO I/O-system 750 via ett seriellt gränssnitt, med antingen en seriell modul i WAGO I/O-systemet eller ett styrsystem med ett integrerat seriellt gränssnitt. Användningen av standardprotokoll som Modbus® och ESP-3 förenklar dubbelriktad kommunikation mellan I/O-systemet och EnOcean®-modulerna. Seriell överföring tillåter också långa kabellängder, så gatewayen kan installeras långt från I / O-systemet. Detta är särskilt viktigt när ingenjörsrummet där styrenheten och I / O-systemet finns längre bort. Den intelligenta designen tillåter också montering på en synlig plats, till exempel på en vägg eller ett tak.

Dina fördelar:

  • Enkel EnOcean®-anslutning till WAGO I/O-system 750
  • Attraktiv design för synlig vägg- eller takmontering
  • Installation möjlig på ett betydande avstånd från WAGO I/O-system

Artikel nummer: 750-940

Tillgänglig: Mars 2021

Anslut åtta termoelement i 12 mm

Ny analog ingångsmodul för mätning av termoelement

Den nya analoga ingångsmodulen 750-498 är perfekt för inspelning av signaler från flera termoelement i fältet. Förpackad i en bredd på bara 12 mm, erbjuder den åtta kanaler som kan konfigureras individuellt för termoelement av typ K, J, B, E, N, R, S, T och C. Termoelementen är anslutna via 2-trådsteknik. I/O-modulen utför kompensering för kall övergång och matar sedan ut det uppmätta temperaturvärdet. Temperaturupplösningen är 0,1 C. Modulen kan också användas för spänningsmätningar inom intervallet ± 30 mV, ± 60 mV, ± 120 mV eller ± 240 mV. Fältnivån och systemnivån är elektriskt isolerade från varandra.

Dina fördelar:

  • Slimmad design
  • Intern "cold junction" kompensation
  • Lågt mätfel ≤ 1 K (beroende på typ och temperaturområde)

Tillgänglig: På lager

Mer frihet i ex-applikationer
(750-439/040-000 och 750-489)

Egensäkra moduler med förbättrade funktioner och nya funktioner

WAGO har effektiviserat och utökat sitt utbud av Ex i-moduler. Den nya digitala ingångsmodulen med 8 kanaler (750-439/040-000) för egensäkra digitala applikationer (8DI NAMUR Ex i) kan nu också ansluta brytkontakter och deras signaler utöver NAMUR skapa kontakter. Dessutom kan den nya modulen spela in dem i enlighet med standarden IEC 60947-5-6. Eftersom de kan användas för att upptäcka typiska sensorfel som ledningsbrott spelar brytkontakter en allt viktigare roll i processtekniken. Definition av en NAMUR-märkes- eller brytkontakt görs kanal för kanal via processbilden för 8DI NAMUR Ex i.


Den nya 4-kanals analoga ingångsmodulen (4AI RTD / TC / Strain Gauge Ex i; 750-489) kompletterar den analoga delen av WAGOs portfölj. Den kombinerar funktionaliteten hos beprövade moduler med förbättrade egenskaper. Modulen har dubbelt så många kanaler och dessa är nu elektriskt isolerade. Det ger också högre upplösning, snabbare konverteringstid, färre mätfel och kombinationen av RTD- och TC-funktioner i en modul. En av fördelarna med den nya modulen är att signaler från motståndsbroar - såsom töjningsmätare - från zon 0 och 1 farliga områden nu kan mätas direkt.


Dina fördelar:

  • Fler applikationer och tillförlitlig ledningsbrottsdiagnostik med 8DI NAMUR Ex i
  • 4AI RTD / TC / Strain Gauge Ex i bearbetar signaler säkert, snabbt och utan fel, får uppmätta värden exakt och kräver bara en liten mängd utrymme.

Tillgänglig: På lager

Slitagefri omkoppling upp till 2,0 A vid 30 V

Nya digitala utgångsmoduler erbjuder halvledarswitchar för AC och DC last

För korta omkopplingscykler är slitagefria halvledarswitchar baserade på MOSFET oftast det bästa valet. Det är därför WAGO nu erbjuder två moduler som kan växla strömmar upp till 2,0 A vid spänningar på 30 V - med samma enhet för både AC och DC last. 4DO 30 VAC/DC 2.0 A SSR digital utgångsmodul (750-527) och 4DO 30 VAC/DC 2.0 A SSR/isolerad potentialfri version (750-528) för WAGO I/O System 750 har fyra kanaler i en bredd på bara 12 mm När endast låga spänningar, men höga strömmar, behöver bytas, är dessa halvledarswitchar överlägsna mekaniska reläer eftersom de erbjuder ekonomisk drift utan slitage.

Dina fördelar:

  • En modul växlar AC och DC last
  • Slitagefri halvledarswitch
  • Fyra kanaler i en 12 mm bred modul

Artikelnummer:
750-527
750-528

Direkt utvärdering av motståndsbroar

Ny analog ingångsmodul med två kanaler för töjningsmätare och lastceller

Motståndsbrokretsar har en mängd olika användningsområden, inklusive som töjningsmätare, kraftsensorer och lastceller. Den nya 2AI Resistor Bridge (Strain Gauge) Analog ingångsmodul ansluter direkt sådana motståndsbroar till WAGO I / O System 750. Modulen har två kanaler och ger direkt referensspänning, vilket minskar ledningsdragningen och därmed sammanhängande kostnader. Modulen är förpackad i en bredd på bara 12 mm och sparar också utrymme i kontrollskåpet. Dessutom är utvärderingen av motståndsbroarna mycket exakt tack vare en upplösning på 16 bitar Slutligen möjliggör det breda ingångsspänningsområdet ± 300 mV anslutning av olika sensortyper.

Dina fördelar:

  • Anslut motståndsbroar, lastceller och töjningsmätare
  • Två kanaler i en 12 mm bred modul
  • Intern referensspänning minskar ledningskostnaderna

Artikel nummer: 750-1491

Tillgänglig: Februari 2021

Spela in analoga värden säkert

Ny 4-kanals analog ingångsmodul med PROFIsafe-funktionerions

Dina fördelar:

  • Den 4-kanals analoga ingångsmodulen med PROFIsafe-funktioner utökar säkerhetsmodulerna inom WAGO 750 I/O-systemet.
  • Stöd för både "Remote IO för Industri Automation" och "Remote IO för Process Automation" -profiler

Tillgänglig: På lager

En analog Jack-of-All-Trades

Fritt konfigurerbar och med hög upplösning: Den nya 4-kanals analoga utgångsmodulene

Dina fördelar:

  • Maximal konfigurationsfrihet
  • 4-kanals utgångsmodul med hög 16-bitars upplösning
  • Motståndssäker, vilket gör det svårt att ansluta fel

Tillgänglig: På lager

Alla produkter

Upptäck alla produkter i WAGO I/O System 750 sortimentet

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg


Att spela det säkert med strömförsörjningen

För att leverera kraft till tillverkningssystem spelar säkerhet en stor roll. Därför använder Schaeffler, en leverantör av industri- och fordonsindustrin, fältbusskopplare från WAGO i sin rullagerproduktion i Schweinfurt, Tyskland.

factory_fliessband_maschinen_laufbaender_2000x1500.jpg

En överblick över SBB Tågstation

Styr- och felmeddelandesystemet för SBB (LSS-CH) ersätter 23 olika styrsystem med WAGOs automatiseringsteknik.

railway_sbb-mit-steuerung-von-wago_2000x1500.jpg

Innovativ framdrivningskontroll

SAM Electronics förlitar sig på flexibiliteten och tillförlitligheten i WAGOs I/O-system när de utformar sina framdrivningslösningar.

marine_kreuzfahrtschiff_luxussuiten_2000x1500.jpg