perspecto-control-panel_2000x2000px.jpg

Kontrollera och visualisera med PERSPECTO® kontrollpaneler

Förutom HMI runtime, har kontrollpanelen också PLC runtime, vilket gör den till en fullfjädrad automationsenhet. Den ger konfigurerbara funktioner för drift och övervakning, och kan självständigt bearbeta styruppgifter.

Förutom ren programmering, bygger WAGO-I/O-PROprogrammeringssystem på CODESYS internationella standard som tillåter offlinesimulering, fältbusskonfiguration, recepthantering och mycket mer. En webbserver finns naturligtvis också.

Dina fördelar med PERSPECTO® kontrollpaneler:

  • Kort uppstart
  • Hög beräkningskraft
  • Enastående energieffekt
  • Monitorstorlekar från 3,5... 15 tum
  • Platt design
  • Flera interface
  • IEC61131-kompatibel kontrollfunktionalitet

Programmerbar

Kontrollpanelen kan programmeras på de fem programmeringsspråk som ingår i IEC 61131s internationella standard. Förutom ren programmering, bygger WAGO-I/O-PROprogrammeringssystem på CODESYS internationella standard som tillåter offlinesimulering, fältbusskonfiguration, recepthantering och mycket mer.

Webbvisualisering

Att visa en visualisering i en webbläsare gör att flexibla alternativ är tillgängliga. Förutom PERSPECTO® och e!DISPLAY webbpanelversion, kan visualiseringar visas på nästan alla enheter med en webbläsare, inklusive smartphones och surfplattor med hjälp av WebVisu-appen. Den fullständiga integrationen av visualiseringssystemet i en styrenhet aktiverar variabler att användas direkt.

Helt integrerad visualisering

Komplett integration av visualiseringssystemet i ett styrsystem möjliggör direkt integration av variabler. Dessutom kan skapade masker lätt återanvändas i olika styrkonfigurationer.

Mjukvara

Automationsprogramvara

Automatisera maskiner, system och byggnader mer effektivt WAGOs automatiseringsprogram gör det möjligt, och du har säkerhet för att integrera öppna standarder.

buehne_software_2000x1500.jpg