buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Touch Panels (HMI)

WAGOs pekpaneler (HMI – Human Machine Interface) förbättrar maskinens och systemets funktion samtidigt som de erbjuder en enastående design och avancerad teknik.

Dina fördelar:

  • Driva, övervaka eller kontrollera processdata för maskiner och system
  • Enkel att använda tack vare strömlinjeformad drift och praktiska funktioner
  • Ingen fläkt

Rätt HMI för din applikation

Här hittar du en översikt över våra produktfamiljer i pekpanelsportföljen.

WAGO Web Panel 400

WAGO Web Panel 400 imponerar med sin prestanda och moderna design tack vare en kontinuerlig glasfront med en bunden display. Panelerna erbjuder flexibilitet för din applikation tack vare strömförsörjning via Power-over-Ethernet (PoE). PCAP Touch Technology erbjuder också enkel användning.

 

Dina fördelar:

  • Ekonomisk vid maximal prestanda
  • Strömförsörjning via Power-over-Ethernet (PoE)
  • Högkvalitativ design tack vare kontinuerlig glasfront och bunden display
  • Användarvänlig tack vare PCAP-pekteknik

 

WAGO Touch Panels 600

WAGOs högpresterande pekpaneler för krävande kontroll- och visualiseringsuppgifter förbättrar maskinens och systemets funktion samtidigt som de erbjuder en enastående design och avancerad teknik.

Dina fördelar:

  • Cortex A9 multicore-processor med hög prestanda
  • Tre produktfamiljer: Standard, Advanced och Marine Lines
  • Programvarufunktioner: Webb, Visu och kontrollpaneler

Funktionalitet i ett brett spektrum av applikationer

Oavsett om det är Visu, Control eller Touch - WAGOs breda utbud av pekskärmar erbjuder en lösning för alla krav. De kan betjäna alla områden inom industri, processteknik och kraftteknik, inom järnvägs- eller skeppsbyggnadsapplikationer, såväl som inom allmän tillverkning av apparatskåp. Upptäck våra skräddarsydda hårdvarukonfigurationer för dina individuella behov.

Maskinteknik

Större tillförlitlighet för att hantera komplexa automationssystem, tack vare effektiv drift och praktiska funktioner: Förbättra maskin- och systemdriften med våra kraftfulla WAGO Touch Panels för krävande kontroll- och visualiseringsuppgifter.

Varvsindustrin

Både varvsindustrin och onshore/offshore-applikationer ställer särskilt höga krav på produktens prestanda och tillgänglighet. Våra WAGO “Marine Line” pekpaneler är idealiska för användning till sjöss, tack vare speciella godkännanden.

Energi

Effektiv energihantering: WAGO Touch Panels låter dig hålla ett vakande öga på energiförbrukningen och enkelt identifiera potentiella besparingar och styra optimal användning. Hitta rätt lösning och dra nytta av praktiska funktioner.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

Fastigheter

Med Touch Panels lanserar WAGO den idealiska styrenheten för automation i byggnader och industriella miljöer. Förutom utmärkt drift och högpresterande visualisering är lösningen otroligt kostnadseffektiv.

Upptäck produkter

Upptäck fler produkter för din automation

Controllers

Varje kontrolluppgift, stor som liten, måste vara kostnadseffektiv. WAGO har rätt controller för varje jobb och krav.

buehne_controller_2000x1125.jpg

I/O-system

Oavsett om det är inuti eller utanför kopplingsskåpet erbjuder WAGOs I/O-system automation där du behöver det, även under extrema förhållanden.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

WAGO Device Sphere

WAGOs enhetshanteringslösning möjliggör centraliserad hantering, exakt konfiguration och sömlös driftsättning av flera styrenheter - allt samtidigt som den upprätthåller högsta säkerhetsstandarder.