[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/wireless-ethernet-gateway" }, "headline": "Trådlös ETHERNET-gateway", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/Wireless-Ethernet-Adapter-758-918-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzYxNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhOQzlvTVdFdk9URXhNell5TnpZMU5qSXlNaTVxY0djfGQwZTUyNWQyM2Q4YzI4YTA2NWE2YjEwZWQ0Mzc0MDNmOGRlZDVkMWI3ZGJlM2Y2ZDM0ZmRmYjQyZDZlYTBlNzE" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jun 05 14:56:59 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:16:09 CET 2024" }

Nyheter
Ny trådlös ETHERNET Gateway med Bluetooth®

Trådlös datatransmission blir alltmer populär. Den viktigaste fördelen med denna teknik är att den i många fall eliminerar att kablar läggs, samtidigt som nätverksinstallationen påskyndas.

WAGOs nya 758-918 trådlösa ETHERNET Gateway är idealisk för trådlös dataöverföring i maskiner och utrustning. Denna robusta enhet, som har en intern riktantenn och som ger en IP65-grad, kan installeras direkt i fältet, till exempel på en maskin. Versionen med en valfri extern antenn är idealisk för användning i ett styrskåp eller på platser med dålig mottagning.

Överblick:

  • WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h och Bluetooth® 4.0

  • Skyddsklass IP65 for industriella applikationer

  • Nätverk med upp till sju klienter

  • External antenna is optional

Alla WLAN-standarder och Bluetooth®

WAGOs trådlösa Ethernet Gateway 758-918 stöder alla nuvarande trådlösa LAN-standarder (WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h), vilket möjliggör integration av praktiskt taget alla Wi-Fi-abonnenter. Denna gateway erbjuder dessutom kommunikation via Bluetooth® 4.0. Med integrerad åtkomstpunktsfunktion kan små WLAN- eller Bluetooth®-nätverk ställas in för att rymma sju abonnenter. Gatewayen kan enkelt konfigureras med en knapp på enheten eller via webbservern.

Din kontaktperson på WAGO

Säljsupport

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Mer information