WAGO Cloud Building Drift och kontroll

12 april 2021
Enkel och effektiv central fastighetsförvaltning

WAGO Clouds "Building Operation and Control" är det perfekta sättet att komma igång med molnbaserad fastighetshantering.

Dina fördelar:

  • Enkel anslutning av fördelade fastigheter
  • Central övervakning av sensordata och larmbegränsningar
  • Optimerad service och effektiv drift

Molnbaserad fastighetsförvaltning

Digitalisering av facility management erbjuder stor potential för effektivisering. WAGO Clouds "Building Operation and Control" erbjuder ett utmärkt sätt att komma igång med att hantera och övervaka distribuerade egenskaper med lokal infrastruktur och decentraliserade system från en central punkt – allt i ett enda paket. Enskilda fastighetssystem som värme, luftkonditionering, ventilation, belysning och andra elektriska system är lätta att ansluta till WAGO Cloud via lokal automation och en IoT-gateway. Den molnbaserade visualiseringen ger anläggningsoperatörer en heltäckande översikt över informationen från alla deras fastigheter hela tiden, som de sedan kan använda för jämförelser och välinformerade analyser – en viktig funktion för att optimera processer och spara energi. Status- och larmmeddelanden från de distribuerade fastigheterna kan också spelas in centralt; detta möjliggör optimal koordinering av till exempel service- och underhållsarbete.

Icons_cloud Building_new_2000x1125.jpg

Applikationsområden

Konsekvent lösning

Fastighetsteknik

Din partner för fastighetsautomation och installation

mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

Detta kanske också intresserar dig

WAGO Cloud

WAGO Cloud låter dig samla in och analysera data från olika maskiner från en central plats. Det gör också att WAGO-controllers enkelt kan hanteras och övervakas tillsammans med deras data och applikationer. Genom att kombinera enkelhet med användbarhet utvecklades WAGO Cloud så att människor utan IT-erfarenhet kan använda det.