[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
marine_schlepper_seil_2000x2000.jpg

Däckhantering och kranar

I grov sjö eller i miljöskyddsområden måste moderna bogserbåtar eskortera större fartyg säkert till hamn. I denna bransch är tid pengar i ordets sanna bemärkelse.

En överblick av dina fördelar med WAGO:

  • Ventilstyrning med WAGO-I/O SYSTEM
  • CODESYS controller-bibliotek
  • Parameterisera proportionalventiler via WAGO-I/O-CHECK

WAGO i marina applikationer

Lösningar för däckhantering och kranar

Våra lösningar för däckhantering och kranar har prövats i verkligheten på öppet hav och under de svåraste förhållandena.

Stängda luckor och säker last

Detta ger en konkurrensfördel till den som kan erbjuda sina tjänster nästan "dygnet runt". Mycket automatiserade vinschar och maskiner på däck ger bästa möjliga skydd vid manövrering till sjöss. Detsamma gäller för lastning och lossning med hjälp av kranar och gångbryggor på offshore-vindkraftparker eller oljeborrplattformar. En höjdpunkt här är den direkta kontrollen av proportionalventiler, vilket förpassar dyra ventilförstärkare och proprietära lösningar till det förflutna. Parameteriseringen flyttas till automatisering vid den punkt där verktygskedjan är tillgänglig ändå.

Vårt WAGO-I/O-SYSTEM 750 sätter nya standarder:

  • Integration i ETHERNET-nätverk med hög tillgänglighet med SIL-kompatibla moduler, eller helt enkelt standard WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Specialmoduler för direkt styrning av proportionalventilmoduler och alla ytterligare moduler från sortimentet – den mest kompakta lösningen för alla applikationer!

Se våra lösningar på arbetet

WAGO har flera spännande projekt inom däckhantering och kranar. Läs mer här om de senaste.

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

Läs mer

Fler Marina applikationer

Vare sig det gäller Maritime 4.0, propulsionsstyrning eller tankballast och lasthantering – WAGO erbjuder lösningar för alla utmaningar till sjöss.

Framdrivningskontroll

Redo för nästa

Intelligenta automatiseringslösningar hör också till framtida marina applikationer. Håll dig på den säkra sidan med WAGOs lösningar.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Larm och övervakning

Pålitlig signalbehandling

Samla, behandla och visualisera data och vid behov utlös larm: WAGO-utrustat larm och övervakningssystem får jobbet gjort.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg
Kabinautomation

För säkerhet och komfort

WAGOs kostnadseffektiva och pålitliga anslutningslösningar utgör den elektriska arkitekturen för inbyggda bekvämligheter.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg
Tankballast och last

Perfekt i balans

Att upprätthålla stabilitet i grov sjö är viktigt för fraktare. Här är pålitliga tankballastsystem nyckeln – med lösningar från WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg