mm-40433_kv-building-control-application-system_2000x2000.jpg

Industriellt moln

Vad betyder Industriellt Moln?

Till skillnad från affärs- eller privatmolnet är industrimolnet mycket specialiserat på att kartlägga industriella applikationer: Det handlar om nätverkscontrollers och digitalisering av processer, maskiner, system och byggnader (tillgångar).

Framför allt krävs flexibla lösningar eftersom tillgångsdata ofta måste kommuniceras till en annan, förutbestämd infrastruktur.

Vi stöttar dig

Hur stöder WAGO dig?

  1. Kommunikation från fältnivå till molnet: oavsett om det gäller direkt sensorfrikoppling eller direkt gateway
  2. Skapa en digital bild: Oavsett om det är från det enskilda systemet eller hela produktionen/byggnaden
  3. Processoptimeringar: Upptäck och optimera möjligheter genom utvärderingar och analyser, och överför nya målvärden till processen.
  4. Tillverkaroberoende: WAGO stöder olika molnplattformar (AWS, Azure, etc.) och har inte ett rent proprietärt system.
  5. WAGO erbjuder teknik, produkter, infrastruktur och ett partnernätverk för att realisera kompletta lösningar för dig.

WAGO erbjuder

Från sensorn till molnet

mm-173274_iso-infographic_fs2c_v2_en_2000x1125_.jpg

Enkel eftermontering av IoT- och molnfunktioner

Färdiga lösningar för industrin 4.0

Med IoT-boxen tar WAGO sitt första steg mot Industry 4.0 genom att erbjuda en lättanvänd, praktisk lösning med konkret mervärde. Boxen är universell och idealisk för maskin-, enhets- och fastighetsanslutningar, såväl som tillgångsförvaltning. Den är helt förmonterad i ett solidt hölje och utrustad med WAGO:s banbrytande automationsteknik.

WAGO Cloud

WAGO Cloud låter dig samla in och analysera data från olika maskiner och system centralt. Dessutom kan du hantera och övervaka alla WAGO-kontroller, inklusive dina data och applikationer. Med enkla, användarvänliga funktioner utvecklades WAGO Cloud för användare utan stor IT-erfarenhet.

MM-14162_Cloud_New_Header_DE_2000x2000.jpg

Kundkommentarer

Mediabibliotek

Ansluta befintliga system till WAGO Cloud

Relaterade ämnen

Mer om IoT och Edge Computing

IoT och Edge beräkning

När realtidsdata är inblandad har databehandling blivit allt viktigare. Det behövs mer och mer datorkraft, vilket ställer motsvarande krav på databaser, samt analys- och optimeringsalgoritmer, direkt i fält.

MM-40432_new-website-page_iot-und-edge-computing_edge_2000x2000.jpg

Analytics

När det gäller att optimera dina egna maskiner eller system är utmaningen vanligtvis att förbättra och kvantifiera processkunskap och överföra resultat tillbaka till processen. WAGO Analytics, ett Minden-baserat företag, stöder användare på vägen från datainsamling till analys och ger intuitiv visualisering av beroenden inom system.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

IoT Partner Nätverk

WAGO IoT partnernätverk kombinerar olika funktioner i ett ekosystem och skapar tillsammans end-to-end kundlösningar.

Våra WAGO IoT-partners kompletterar våra WAGO Cloud, molnuppkoppling, IoT-gateways och controllers. Denna kompatibilitet gör att vi alltid kan tillhandahålla en lösning som uppfyller ditt projekts krav.