MM-31386  website update Zielgruppeneinstiegsseite Elektroinstallation_2000x2000.jpg

Snabb och enkel installation i fastigheter

Oavsett om det är fördelningsdosor, apparatskåp eller elinstallationer – med WAGO vid din sida har professionella elektriker alltid den perfekta anslutningstekniken för kabeldragningsapplikationer. WAGO erbjuder snabbkopplingssystem, verktygsfri anslutning av alla ledartyper, verktyg, olika märkningsmöjligheter och vettiga tillbehör – snabbt, pålitligt och underhållsfritt för alla applikationer.

Tips för Installation

Snabb, pålitlig, underhållsfri – för varje applikation! Ta del av praktiska tips och produktrekommendationer för specifika applikationer.

Elinstallatörer kan nu hålla sig uppdaterade och upptäcka praktiska tips och produktrekommendationer för specifika tillämpningar:

  • Kabeldragning i distributionsboxar
  • Installation i dörrklocka och högtalarsystem
  • Anslutning av fintrådade ledare i kopplingsdosor
  • Nyinstallation i små distributionslådor

Fastighetsinstallation

WAGO förser dig alltid med rätt lösningar och produkter för alla dina elanslutningar.

Videos:5 | Duration: 20:53
Videos:5 | Duration: 20:53

Våra bästa applikationer

Installationer i dörrklocka och högtalarsystem

För installationer med extra låg spänning såsom installation av dörrklocka och högtalarsystem rekommenderar vi 243-serien.


Fördelar med installationsplintarna:

  • Underhållsfri installation
  • Hög ledningstäthet tack vare ett kompakt fotavtryck
  • Ledararea från; 0,6 ... 0.8 mm2 (19 ...
building_elektroinstalleteur_klingelanlage_serie243_2000x1500.jpg

Kabeldragning i distributionsboxar

Plats är alltid en bristvara för installation i en distributionsbox. Därför rekommenderar vi att du använder 2273-seriens PUSH WIRE®-kontakt för kopplingsdosor.


Fördelar med PUSH WIRE® anslutning för kopplingsdosor:

  • Kompakthet: 50 % mindre kontakt sparar värdefullt utrymme i dosan.
  • Säkerhet: mycket transparent hölje för att visuellt verifiera att ledaren har satts in korrekt
  • Ledararea från; 0,5 ... 2.5 mm2 (20 ...
h_ur_2273_0203_003_2000x1500.jpg

Anslutning av fintrådade ledare i kopplingsdosor

För anslutning av fintrådiga ledare i kopplingsdosor rekommenderar vi 221-seriens anslutningsklämmor


Fördelar med installationsplint:

  • Kompakthet: för begränsat utrymme i kopplingsdosan
  • Bekvämlighet: enkel anslutning tack vare lägre manöverkraft
  • Säkerhet: bekväm testning även efter installation tack vare två testuttag
building_elektroinstallateur_221_klemme_2000x1500.jpg

Nyinstallation i små distributionslådor

För installation i små distributionslådor rekommenderar vi att du använder 2003- eller 2005-seriens flervåningsplintar..


Fördelar med flervåningsplintarna:

  • Push-In avslutning av solida ledare
  • Utbud av multifunktionella byglar
  • Det snabbaste märkningssystemet
  • För den högsta strömbelastningen på marknaden
building_elektroinstallateur_installation_kleinverteiler_2000x1500.jpg

Använd WAGO-produkter effektivt

Praktiska tips för dina uppgifter: Vi hjälper dig med råd och vägledning för att säkert och effektivt använda våra produkter och lösningar. Har du ett värdefullt tips för oss och andra WAGO-användare? Eller en fråga som inte har besvarats här? Vi välkomnar all kommunikation.

h_ur_2273_0203_001_2000x1500.jpg

Nya produkter

Återförsäljare nära dig

Registrering av nyhetsbrev

Behöver du hålla dig uppdaterad om nyheter relaterade till elinstallation? Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Sekretesspolicy*
Initierar..

Produktöversikt

De viktigaste produktkategorierna för våra elinstallatörer

Installation av kopplingsplintar för trippelbesparingar

Spara enkelt tid och pengar i distributionsboxar eller kopplingsdosor: WAGOs kompakta installationsplintar ger stora besparingar!

buehne_installationsklemmen_2000x1125.jpg

Smart designer: WAGO Configurator

WAGOs Smart Designer konfigurator tillåter 3D design av WAGOs elanslutnings- och automationsteknik.

smartdesigner_2000x1125px.jpg