Praktiska tips om TOPJOB®S Installationsplintar

Hur fungerar koppling med plintar för flernivåinstallation i styrskåp? Vad måste tas med i beräkningen vid installation och idrifttagning?

Mer utrymme i kontrollskåp med installationsplint

Moderna fastighetsinstallationer blir mer och mer komplexa, och för att spara tid och kostnader blir distributionskåpen alltmer tätt packade med installationsenheter och kopplingsplintar. För att upprätthålla en överblick rekommenderas WAGOs praktiska märkremsa när TOPJOB® S installationsplintar används.
CAGE CLAMP® anslutning med WAGOs push-in-teknik gör det enkelt att ansluta:
  • Solida och mångtrådiga ledare med hylsor kan anslutas genom att helt enkelt skjuta in dem - snabbt och utan verktyg.
  • Alla andra ledartyper ansluts enkelt och säkert genom att först öppna klämman.
  • Efter införandet håller manöververktyget anslutningen öppen och markerar anslutningspunkten och lämnar båda händerna fria..
building_elektroinstallateur_installation_kleinverteiler_2000x1500.jpg

Tips: Spara tid under montering och drift

Fastighetsinstallation ställer höga krav på det Din-skenemonterade Radplintsystemet. Förutom installation och idrifttagning måste det också vara möjligt att utföra regelbundna tester snabbt, säkert och enkelt. När WAGOs installationsplintar används kan isolationsmotstånd mätas utan att ledarna kopplas bort, enligt standarder.

Snabb och säker installation tack vare TOPJOB® S Installationsplintar.

WAGOs TOPJOB® S Installationsplintar garanterar snabb och säker fastighetsinstallation eftersom de är utformade för platsbesparande applikationer i standardfördelningsskåp. Extremt kompakta dimensioner, som den korta installationslängden, ger maximalt utrymme för ledaravslutning. Med ett stort tvärsnittsutbud av 0.25 to 6 mm2, dessa plintar täcker alla applikationsområden för moderna fastighetssinstallationer.

tobjob_s_sicherungsstecker.jpg

I kombination med 1 mm breda änd- och mellan- plattor kan plintar också användas med säkringspluggar.

Tack vare fjädertekniken, dessa plintar underlättar anslutningen av solida ledare och mångtrådiga ledare med hylsor. Eftersom endast solida ledare är tillåtna för att ansluta elektriska kretsar i fastighetsinstallationer, erbjuder installationsplintarna enorma tidsfördelar under anslutningen. Den fritt åtkomliga, perfekt vinklade ledaranslutningen säkerställer att ledarna kan sättas in säkert i en bekväm vinkel. Åtdragning av skruvarna under systemdrift hör till det förflutna. Potentiella fel som överdragna skruvar elimineras också. TOPJOB® S Radplintar säkerställer också en transparent översikt över elkablarna i fördelningsskåpet. Detta beror på tydlig identifiering av varje ledare per anslutningspunkt, liksom den lättsynliga plintmarkeringen för alla nivåer. Markeringsremsor fästa på den övre plintnivån tillåter märkning med upp till tre linjer och döljs inte av de anslutna ledarna - inte ens när de är anslutna. Med det omfattande, praktiska TOPJOB® S Byglingssytem kan du hantera alla tänkbara byglings uppdrag. Till exempel ger intilliggande bygel för kontinuerlig bygling obegränsad potentiell multiplikation i en enda bygelplats.

Korrekt, snabb, standardmätning av isolationsmotstånd

Efter installationen utförs de regelbundna testerna. Standard DIN VDE 0100-718 och DIN VDE 0100-482 anger att det måste vara möjligt att mäta isolationsmotståndet mot jord för varje utgående krets för ledare som är mindre än 10 mm2 utan att koppla bort den neutrala ledaren. Mätningar kan endast göras korrekt i enlighet med standarderna när en kabel per anslutning är ansluten. Eftersom det är precis vad produktstandarderna för skenmonterade plintar med fjäderteknik ger, är du alltid på den säkra sidan med WAGO’s TOPJOB® S Installationsplintar. När två ledare är anslutna i bara en anslutningspunkt, som är tillåten för användning med skruvplintar och andra fall, kan inga standardmässiga isolationsmotståndsmätningar göras. Detta beror på att en ledning måste kopplas bort, vilket inte är tillåtet.

Installationsplintarna Blir säkringsplintar

Installationsplintar med intern frånkoppling kompletterar TOPJOB® S program för fastighetsinstallation och möjliggör kostnadseffektiv koppling av mindre kretsgrupper. Plintarna i dessa nya varianter kan också användas som kopplingsplintar för säkringar. TOPJOB® S Säkringsplugg för mikrosäkringar (5 x 20 mm) kan användas i plintens öppning. Den nya änd- och mellanplattan (1 mm bred) anpassar plintbredden till säkringspluggens bredd. Centrerat hål på DIN skenan är idealiskt för applikationer i mindre kontrollskåp. Säkringar kan enkelt kontrolleras och bytas ut genom standardutskärning.

Installationsplintar - det ekonomiska, framtidssäkra beslutet

Installationsplintar garanterar att mätning av isolationsmotstånd uppfyller standarder, som kommer att få betydelse för framtiden, till exempel på grund av E-CHECK. Kopplingsplintar med push-in-tekniken garanterar ekonomisk, permanent tillförlitlig installation. Den tydligt synliga strukturen och den läsbara markeringen ger en tydlig identifiering av de elektriska kretsarna. Detta ger den bästa grunden för permanent tillförlitlig drift av elektrisk utrustning.

Tips: Installationsplintar med N-Disconnect - Visst, men vilka?

Ur teknisk synvinkel måste fastigheter vara helt säkra. Förutom grundlig statistisk utvärdering och korrekt implementering spelar den elektriska installationen en särskilt viktig roll. En säkerhetsåtgärd är mätningen av isolationsmotståndet vid idrifttagning och vid regelbundet upprepade tester.
Detta test är obligatoriskt på eldfasta platser enligt byggkod DIN VDE 0100-482 och för offentliga byggnader enligt DIN VDE 0100-718. Denna standard specificerar att det måste vara möjligt att mäta isolationsmotståndet hos alla ledare till jord för varje utgående krets för ledartvärsnitt mindre än 10 mm2 utan att koppla bort den neutrala ledaren. N-frånkoppling krävs.
Installationsplintar med N-frånkoppling är en erkänd lösning för att möta dessa krav.

Alternativ 1:
Installationsplintar med N-Disconnect glidlänkar för montering med N-samlingsskena.

Alternativ 2:
Installationsplintar med intern N-urkoppling för montering utan N-samlingsskena

Den senaste teknikens TOPJOB® S Radplintar från WAGO erbjuder två alternativ för fastighetsinstallationer:

  • With N-disconnect slide link: 2003-76xx for cross-sections from 0.25 mm2 to 4 mm2 (24–12 AWG), 32 A

  • With N-disconnect slide link: 2005-76xx for cross-sections from 0.5 mm2 to 6 mm2 (20–10 AWG), 32 A

  • With internal disconnect: 2003-66xx for cross-sections from 0.25 mm2 to 4 mm2 (24–12 AWG), 25 or 28 A

Vilken kontakt ska användas och när?

Antalet elektriska kretsar som kan skyddas med en RCD-omkopplare måste fastställas separat för varje installation. På samma sätt kan installatören välja mellan de två möjliga installationsinställningarna. Installation med den ena kopplingsplinten bestäms enligt detta nummer.
Installationsplintarna med N-disconnect glidlänk är idealiska för elektrisk installation av större elektriska kretsgrupper med endast några få RCD-potentialer. N-samlingsskenan kan anslutas automatiskt och permanent genom att helt enkelt trycka på den skruvlösa N-kopplingslänken. Detta tillvägagångssätt minskar ledningarna; N-ledaren ansluts endast en gång per RCD-potential och distribueras via N-samlingsskenan.
Installationsplintarna med intern frånkoppling är däremot lämpliga för mindre kretsgrupper med flera RCD-potentialer.
Fördelen med detta alternativ: Det sparar plats på DIN-skenan genom att minska antalet skenor. Eftersom inga korta N-samlingsskenor för flera olika jordfelspotentialer behövs, minskas också installationsansträngningen.

Pratiska Tips för TOPJOB®S Radplintar

Hur fungerar PV-anslutning? Hur fungerar skenmonterade kopplingsplintar i fördelningsboxar? Hur fungerar fördelningsskåp med TOPJOB®S Radplintar?

Tillämpningar i PV-system

WAGOs TOPJOB® S Radplintar ansluter PV-linjer pålitligt och permanent. Koppla bort och säkringsplintar med hög spänningsmotstånd isolera PV-generatorer säkert från växelriktare. Anpassade lösningar, som diodboxar upp till 1000 VDC, kompletterar systemet.

Reduzierbruecker_1-2011.jpg

Till exempel, 6 mm2 och 16 mm2 plintar kan enkelt användas med hjälp av en step-down bygel.

WAGOs sortiment av TOPJOB® S Classic 780 till 784 Serier Radplintar ansluter direkt spänningar upp till 1000 VDC och VAC. Med ett intelligent bygelprogram, TOPJOB® S Radplintar tillåter också att PV-ledningar enkelt kan buntas och dirigeras till växelriktaren med ett större ledartvärsnitt.

TOPJOB® S Radplintar (2006, 2010 and 2016 Series) är klassade till 800 V, vilket möjliggör drift i miljöer med grad 3 av föroreningar. En gemensam potential kan emellertid uppnås genom att bygla enskilda kopplingsplintar. Återstående höjd- och krypavstånd från potential till DIN-skena är tillräckliga för 1000 V-applikationer. Att separera de gemensamma potentiella blocken, t.ex. genom ett ändstopp, är allt som krävs. Vid högre spänningar rekommenderas ett partiellt urladdningstest som ett ytterligare test förutom att helt enkelt överväga avstånden och krypavstånden.
Det är därför hos WAGO som produktserien som ska användas i solcellssystem genomgår partiella urladdningstester för att verifiera isoleringsmaterialets långvariga stabilitet på de enskilda komponenterna och kopplingsplintarna.

Praktiska tips för det multifunktionella bygelområdet

Vad är det bästa sättet att använda byglar?

TOPJOB® S Radplintar inkluderar ett omfattande multifunktionellt utbud av byglar för alla tänkbara gemensamma uppgifter. Följande två exempel illustrerar flexibiliteten hos intilliggande byglar och push-in-bygeln i realistiska praktiska situationer.

Endlosbrueker2.jpg

Intilliggande byglar för kontinuerlig gemensamhet ger flexibilitet för förändringar.

Exempel 1: Obegränsad bygling

WAGOs 2002-seriens kontinuerliga byglar kopplar enkelt ett obegränsat antal kopplingsplintar till varandra. Bygeln är utformad så att kontakt från två byglar kan placeras i ett bygelhål, vilket ger en konternuerlig bygling. Detta innebär att endast en bygelplats på TOPJOB® S Radplintar krävs för kontinuerlig bygling. Den andra bygelplatsen kan användas för ytterligare byglingar eller gemensamma funktioner TOPJOB® S Kontaktdon för ytterligare anslutningar eller för testning. Lägg till ytterligare en kontinuerlig bygel för alla ytterligare funktioner, eller om du behöver ett större antal kopplingsplintar under idrifttagningen. Det är lika enkelt att ta bort enskilda byglar från enheten. På det här sättet kan du bygla valfritt antal kopplingsplintar med en enda produkt.

Ytterligare en fördel är att en kontinuerlig bygel kan användas för att bygla ihop valfritt antal plintgrupper. Endast en bygel behövs för att ansluta 2, 3, 4 eller n plintar. Även här kan förändringar göras flexibelt.

Exempel 2: Bygling via step-down bygel och Push-in Typ Byglar

En WAGO Pro Power Supply med 24 V driver flera laster, i detta fall åtta, genom en enda elektronisk säkring. Lastarnas neutrala ledare är anslutna till det blå TOPJOB® S Neutrala ledningsplintar. I detta exempel används två fyrledare serie 2001-plintar. En 2-vägs plint TOPJOB® S 2004-Serien används för att koppla lasternas negativa poler till strömförsörjningen.

2001-Serien (nominellt tvärsnitt: 1.5 mm2 och 2004-serien (nominellt tvärsnitt: 4 mm2, som är två tvärsnitt större, kan byglas med en standard 3-vägs Push-in typ bygel (artikelnr 2001-403). Den sista bygelkontakten kan sättas in i bygelplatsen i 2004-serien. Bygling över ändplattan är också möjlig.

Därför TOPJOB® S plintar som skiljer sig åt upp till två nominella tvärsnittsstorlekar kan delas med hjälp av en enkel push-in bygel från den mindre serien. Icke desto mindre är det viktigt att den totala strömmen för de utgående kretsarna inte överstiger den nominella strömmen för bygeln.

WAGOs TOPJOB® S bygel utbud erbjuder också rätt lösning för alla andra byglings uppgifter. Stjärn- och deltabyglar finns för stjärn- eller delta-motoranslutningar. Pluggbara vertikala byglar kan enkelt koppla samman alla våningar i flervåningsplintar. Förskjutna byglar låter dig rymma fyra potentialer bredvid varandra. Potentialer med olika avstånd och höjder kan också lätt byglas med trådbyglar.

Expertintervju om radplint i fastighetsdistributionsskåp

Säker och ekonomisk ledaranslutning handlar om elektrisk sammankopplingsteknik. Även om det låter otroligt enkelt ställer det faktiskt extremt höga krav på de komponenter som används. I den här intervjun förklarar WAGOs produktchef Andreas Brettschneider vad som verkligen betyder något när det gäller konstruktion av radplintarplintar för användning i distributionsskåp.

Herr Brettschneider, vilka är de viktigaste kraven som ställs på inkoppling för ställverk i dagens fastigheter?

De största kraven är kostnadseffektivitet och säkerhet. Det första kravet uppfylls genom snabb installation. Därför föredras push-in-avslutning för att ansluta de fasta ledarna som främst används i byggnader. Vi tillhandahåller det med vår Push-in CAGE CLAMP® anslutningsteknik inom TOPJOB® S Radplintsfamilj.

Och vad sägs om säkerhet?

WAGOs skenmonterade kopplingsplintar har branschledande säkerhetsreserver. Till exempel betyder detta att våra radplintar kan kopplas i en storlek över deras nominella tvärsnitt. De klarar också märkströmmen för nästa största tvärsnitt. Några konkreta siffror: A 2,5 mm2 ledare kan rymmas i ett plint med ett nominellt tvärsnitt av 1.5 mm2. Detta resulterar i ytterligare skåputrymme.

Men hur är det med problem relaterade till värmeeffekter?

Dessa effekter utgör inget problem alls. Faktum är att värmeeffekter måste beaktas vid planering och design av ställverk och manöverskåp. Och detta har krävts av IEC 61439-standarden för lågspänningsställverk och styrenheter sedan slutet av förra året. Frågan handlar därför mycket mer om vad de elektriska egenskaperna för komponenter är. På grund av sina utomordentligt bra elektriska egenskaper har TOPJOB® S Radplintar en minimal inverkan på värmeeffekter för ställverk och manöverskåp

Betyder detta att TOPJOB® S Radplintar erbjuder olika fördelar för både skåpdesign och installation?

Exakt. Både skåpsdesigner och tillverkare drar nytta av stora elektriska reserver och en kompakt plintdesign. Detta gör det möjligt för ett större antal plintar att placeras i fördelningsskåp, samtidigt som kraven på fler kabeldragningar uppfylls. Dessutom kan elektriker på plats dra nytta av vår Push-in CAGE CLAMP® teknik som möjliggör snabb, tillförlitlig anslutning av fasta ledare i byggnadskretsar under ledningsdragning för fördelningsskåp.

Rekommenderad läsning

Fler applikationer för fastighetsteknik

Perfekt elektrisk interconnectionsteknik

Praktiska tips för installatörer: Snabba, pålitliga, underhållsfria lösningar förenklar dina dagliga uppgifter.

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x2000.jpg
Fastighetsinstallation