Praktiska råd 22 februari 2019
WINSTA®applikationer för fastighetsteknik: Perfekt anslutna applikationer

Varje familj inom WAGO WINSTA® snabbkopplingssystem har en extremt bred produktportfölj för att möta kraven på kraftförsörjning och signalöverföring i moderna fastigheter. Enskilda komponenter inklusive hane, hona, fördelningskontakter, kabelmonteringar och dosor med pluggbara utgångar ger allt för snabba och enkla elinstallationer. Dessutom erbjuder WINSTA® MINI special och MIDI specialfamiljer olika mekaniska och visuella kodningsalternativ för att tydligt identifiera olika kretsar, samtidigt som bussignaler kan distribueras via pluggbara anslutningar.

Applikation i kabelkanaler

  • Strömförsörjningsdistribution till ett 230 V-nät utförs med en förmonterad WINSTA® fördelningsdosa.
  • Strömutgångar ansluts till kanaluttag via förmonterade sammankopplingskablar med integrerad WINSTA® hanar och honor.

Dellista för strömförsörjning i kabelkanaler (400 V-matning):

Produkter

WINSTA® för installation i byggnader

Snabb elinstallation, fel- och underhållsfri: WINSTA®-lösningar kan vara mer än bara en produkt – WAGO-specialister stöder dig, redan på planeringsstadiet.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg
Produkter

Rekommenderad läsning

Fler applikationer för fastighetsteknik

Perfekt elektrisk interconnectionsteknik

Praktiska tips för installatörer: Snabba, pålitliga, underhållsfria lösningar förenklar dina dagliga uppgifter.

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x2000.jpg
Fastighetsinstallation