WAGO I/O System 750/753 Artikel nr. 750-1400  | Wholesaler no: 4514645

16-kanals digital ingång; 24 VDC; 3 ms; Flatkabel

| 4514645
16-kanals digital ingång; 24 VDC; 3 ms; Flatkabel
Vänta ...
PU (SPU): 1 Bit
| 4514645
16-kanals digital ingång; 24 VDC; 3 ms; Flatkabel
Vänta ...
PU (SPU): 1 Bit
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Tekniska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
: 750-1500
16-kanals digital utgång; 24 VDC; 0,5 A; Flatkabel
: 750-600
Ändmodul
: 704-5024
Gränssnittsmodul för systemledningsdrag; Pluggbar kontakt enligt DIN 41651; Hankontakt; 20-polig; 16-kanals reläutgång; 1 växlande kontakt; Trevånings kretskortsplintar; i monteringsadapter; 2,50 mm²
: 706-3057/300-200
Systemkabel; för Schneider TSX; 16 digitala ingångar eller utgångar; Längd: 2 m; Ledarens tvärsnitt 0,14 mm²
: 787-1732
Switchat nätaggregat; Eco; 1-fas; 24 VDC utspänning; 10 A utström; DC-OK LED
: 704-2054
Gränssnittsmodul för systemledningsdrag; Pluggbar kontakt enligt DIN 41651; Hankontakt; 20-polig; 16-kanals digital ingång eller utgång; 3-trådsanslutning; i monteringsadapter
: 750-8212
PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
: 750-602
Strömförsörjning; 24 VDC
: 704-2024
Gränssnittsmodul för systemledningsdrag; Pluggbar kontakt enligt DIN 41651; Hankontakt; 20-polig; 16-kanals digital ingång eller utgång; 2-trådsanslutning; i monteringsadapter
: 750-363
Fältbusskopplare EtherNet/IP; 4:e generationen; ECO
: 750-496
8-kanals analog ingång; 0/4 … 20 mA; Single-ended
: 750-652
RS-232/-485 seriellt gränssnitt
: 750-497
8-kanals analog ingång; 0 … 10 V/±10 VDC; Single-ended
: 750-597
8-kanals analog utgång; 0 … 10 V/±10 VDC
: 758-879/000-001
Minneskort SD; SLC-NAND; 2 GByte; Temperatur från -40 °C till 90 °C
: 706-3057/300-100
Systemkabel; för Schneider TSX; 16 digitala ingångar eller utgångar; Längd: 1 m; Ledarens tvärsnitt 0,14 mm²
: 750-1405
16-kanals digital ingång; 24 VDC; 3 ms
: 750-555
4-kanals analog utgång; 4 … 20 mA
: 750-8100
PFC100-controller; 2 x ETHERNET; ECO
: 750-1502
8-kanals digital ingång/utgång; 24 VDC; 0,5 A; Flatkabel