WAGO I/O System 750/753 Artikel nr. 750-1505

16-kanals digital utgång; 24 VDC; 0,5 A; Low-side switching

16-kanals digital utgång; 24 VDC; 0,5 A; Low-side switching
Vänta ...
16-kanals digital utgång; 24 VDC; 0,5 A; Low-side switching
Vänta ...
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Tekniska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 750-362
Fältbusskopplare Modbus TCP; 4:e generationen
: 750-1405
16-kanals digital ingång; 24 VDC; 3 ms
: 750-459
4-kanals analog ingång; 0 ... 10 VDC; Single-ended
: 750-496
8-kanals analog ingång; 0/4 … 20 mA; Single-ended
: 750-559
4-kanals analog utgång; 0 ... 10 VDC
: 750-1504
16-kanals digital utgång; 24 VDC; 0,5 A
: 750-497
8-kanals analog ingång; 0 … 10 V/±10 VDC; Single-ended
: 750-600
Ändmodul
: 750-451
8-kanals analog ingång; Motståndsmätning; Inställbar
: 750-652
RS-232/-485 seriellt gränssnitt
: 2006-499
Reduceringsbygel; serier från 2006/2004 till 2004/2002/2001; serier från 2206/2204 till 2204/2202/2201; isolerad; ljusgrå
: 750-1407
16-kanals digital ingång; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching
: 750-483
2-kanals analog ingång; 0 ... 30 VDC; Differentialingång
: 750-597
8-kanals analog utgång; 0 … 10 V/±10 VDC
: 750-613
System strömförsörjning; 24 VDC
: 750-626/020-000
Matningsfilter; 24 VDC; Högre isolering
: 750-8100
PFC100-controller; 2 x ETHERNET; ECO
: 750-8212
PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
: 750-8217
PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, mobil radiomodul 4G; EU version
: 750-891
Controller Modbus TCP; 4:e generationen; 2 x ETHERNET