WAGO I/O System 750/753 Artikel nr. 750-469/003-000  | Wholesaler no: 4514756

2-kanals analog ingång; Termoomkopplare K; Diagnostik, justerbar

Artikel nr. 750-469/003-000 | Wholesaler no 4514756
2-kanals analog ingång; Termoomkopplare K; Diagnostik, justerbar
Lagervara
Logga in
Köp hos återförsäljare
Artikel nr. 750-469/003-000 | Wholesaler no 4514756
2-kanals analog ingång; Termoomkopplare K; Diagnostik, justerbar
Lagervara
Logga in
Köp hos återförsäljare
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Tekniska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
Artikel nr.: 750-600
Ändmodul
Artikel nr.: 750-530
8-kanals digital utgång; 24 VDC; 0,5 A
Artikel nr.: 750-430
8-kanals digital ingång; 24 VDC; 3 ms
Artikel nr.: 750-602
Strömförsörjning; 24 VDC
Artikel nr.: 750-467
2-kanals analog ingång; 0 ... 10 VDC; Single-ended
Artikel nr.: 750-464
2/4-kanals analog ingång; Motståndsmätning; Inställbar
Artikel nr.: 750-466
2-kanals analog ingång; 4 … 20 mA; Single-ended
Artikel nr.: 750-103
Gruppmärknings hållare
Artikel nr.: 750-375
PROFINET IO fältbusskopplare; 3:e generationen; Avancerad
Artikel nr.: 750-479
2-kanals analog ingång; ±10 VDC; Differentialingång
Artikel nr.: 750-554
2-kanals analog utgång; 4 … 20 mA
Artikel nr.: 750-562
2-kanals analog utgång; 0 … 10 V/±10 VDC; 16 bitar
Artikel nr.: 750-333
PROFIBUS DP fältbusskopplare; 2:a generationen; 12 MBd
Artikel nr.: 750-454
2-kanals analog ingång; 4 … 20 mA; Differentialingång
Artikel nr.: 750-477
2-kanals analog ingång; 0 … 10 V AC/DC; Differentialingång
Artikel nr.: 750-494
3-fas effektmätning; 480 VAC, 1 A
Artikel nr.: 750-517
2-kanals reläutgång; AC 250 V; 1 A; Potentialfri; 2 växlande kontakter
Artikel nr.: 750-626
Matningsfilter; 24 VDC
Artikel nr.: 750-628
Bussförlängning kopplingsmodul
Artikel nr.: 750-862
Controller Modbus TCP; 4:e generationen; 2 x ETHERNET; ECO