WAGO I/O System Field Artikel nr. 765-4104/100-0004-Port-IO Link Master Class B; Profinet; DC 24 V / 2,0 A; 4xM12 connection; SlimLine1 of 4Artikel nr. 765-4104/100-000 4-Port-IO Link Master Class B; Profinet; DC 24 V / 2,0 A; 4xM12 connection; SlimLineVänta ...Lägg till i kundvagnKöp hos återförsäljareAllmänt databladLadda ner som zipJämförLägg till som favoritSök elgrossisterArtikel nr. 765-4104/100-000 4-Port-IO Link Master Class B; Profinet; DC 24 V / 2,0 A; 4xM12 connection; SlimLineVänta ...Lägg till i kundvagnKöp hos återförsäljareAllmänt databladLadda ner som zipJämförLägg till som favoritSök elgrossister