WAGO I/O System 750/753 Artikel nr. 753-662/000-004

Felsäker 8-kanals digital ingång; 24 VDC; PROFIsafe

Felsäker 8-kanals digital ingång; 24 VDC; PROFIsafe
Vänta ...
PU (SPU): 1 Bit
Felsäker 8-kanals digital ingång; 24 VDC; PROFIsafe
Vänta ...
PU (SPU): 1 Bit
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Noteringar
Allmänna tekniska data
Digital inputs
Digitale Taktausgänge
Digital outputs
Tekniska data
Funktionssäkerhet
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
: 753-667/000-004
Felsäker 4/4-kanals digital utgång; 24 VDC; 2 A; PROFIsafe
: 750-1504
16-kanals digital utgång; 24 VDC; 0,5 A
: 750-375
PROFINET IO fältbusskopplare; 3:e generationen; Avancerad
: 750-600
Ändmodul
: 750-626
Matningsfilter; 24 VDC
: 753-430
8-kanals digital ingång; 24 VDC; 3 ms
: 750-1607
Potentialfördelning; 8-pol 24 V/8-pol 0 V
: 750-602
Strömförsörjning; 24 VDC
: 750-630/000-004
SSI givargränssnitt; 24 bitar; 125 kHz; Grå kod; Status byte
: 753-110
Stickkontakt
: 753-120
Stickkontakt; Säkerhet
: 753-150
753 seriens Kodningsstift
: 753-530
8-kanals digital utgång; 24 VDC; 0,5 A
: 756-9102/030-000
Utrustad pluggbar kontakt; 3-polig; M8 kontakt, rak; IDC-teknik
: 757-303
IP8 givare/ställdon box; 10-pol; 3-polig; M16 anslutning
: 757-383
IP8 givare/ställdon box; 8-pol; 3-polig; M16 anslutning