Mjukvara för märkning

WAGO Smart Script Marking Software

Den perfekta märkningsmjukvaran för att skapa och skriva ut anpassade märkningslösningar!
WAGOs Smart Printer termotransferskrivare i kombination med märkningsmjukvaran bildar en effektiv, kostnadseffektiv lösning för att märka enskilda komponenter som radplintar, etiketter, typskyltar och ledarmarkörer, såväl som hela distributionslådor och styrskåp.

Dina fördelar:

  • Modern design och intuitivt arbetsflöde
  • Snabb och enkel användning tack vare integrerade skrivardrivrutiner och skrivarinställningar
  • Ett stort urval av olika märkningsmedia inklusive mallar
  • Perfekt skräddarsydd för användning med WAGOs Smart Printer
  • Optimerade datagränssnitt till WAGOs Smart Designer-konfigurator, EPLAN P8, Microsoft Excel och CSV

Dataimport

Efter att ett schematiskt diagram har skapats måste data överföras från planeringsmjukvaran till skrivaren. Tackvare CAE interfaces i EPLAN, WSCAD och ZUKEN sker detta helt automatiskt. Alternativt kan data även överföras, och detta oberoende i CAE-systemet, i Smart Script via dataimport med hjälp av en Excel-fil.

Redigera / Konfigurera

Anpassad formatering med en mängd olika funktioner gör att namnskyltar med en tabellstruktur, inklusive streckkoder eller flerradiga plintar kan märkas:

  • Element: streckkoder, textrutor, bilder, ikoner
  • Formatering: Teckenstorlek, justering
  • Projektegenskaper: Arbetsorientering, skärmärken, materialinformation

Projektadministration

Smart Script kan användas för att optimalt hantera märkningsprojekt. Följande faktorer säkerställer detta:

  • Speglar projektstrukturen från utforskaren
  • Flera enheter kan nås
  • Lätt att hitta projekt (via sökning, filter eller favoriter)

Utskrifter

Smart Script erbjuder följande fördelar för att skriva ut anpassade märkningslösningar:

  • Hantera flera skrivare samtidigt (t.ex. uppdatera, lägg till nätverk/USB, byt namn)
  • Anpassa utskriftsinställningarna baserat på det material som används
  • Visning av aktuell tillgänglighet när utskriftsjobbet startas

Smart script: Snabbt, enkelt och korrekt märkning

Gör det enkelt med Smart Script: Tillsammans med Smart Printer termotransferskrivare erbjuder Smart Script-märkningsprogramvaran ett exceptionellt märkningssystem, utvecklat av specialister och exakt anpassat efter användarnas behov.

Senaste nedladdningarna

Programvara

Firmware och skrivardrivrutin

CAE Interface

Broschyrer och kataloger

Spara med WAGO Thermal Transfer Printer

  • Långvarigt, outplånligt, repsäkert tryck
  • Lägre inköpskostnader tack vare ekonomisk märkning
  • Spara tid på att skriva ut och fästa markeringar
  • Universell applikation för alla kontrollskåpsmärkningsuppgifter
  • Enkel installation
beschriftung_2000x1500px.jpg

Märkning med WAGO

Spara tid och pengar med WAGO Smart Printer termotransferskrivare

WAGO Smart Printer är universellt användbar för alla kontrollskåpsmärkningsuppgifter - vilket sparar både tid och pengar. Hur? Långa färgbandsbytesintervall säkerställer en hög utskriftshastighet; dessutom kräver skrivaren och märkningsmediet endast låga investeringar.

Allt på rullen

WAGO erbjuder rätt märkningsmedia för alla styrskåpsuppgifter – oavsett om det är plintmärkning, kabel- och ledningsmärkning eller apparatmärkning. Smart Printer termoöverföringsskrivare kan användas för att skriva ut dessa snabbt och enkelt via Smart Script-programvaran.

Större tydlighet i kontrollskåpet

All information om WAGOs märkningslösningar på ett ögonkast!

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg

Smart Designer

Den kostnadsfria konfiguratorn för strömlinjeformad teknik

smartdesigner_2000x1500px.jpg

CAE-interface

Lär dig mer om våra CAE-gränssnitt!

smartdesigner-cae_2000x1500px.jpg