Smart Printer Thermal Transfer Printer

Spara tid och pengar med WAGO Smart Printer termotransferskrivare

WAGO Smart Printer är universellt användbar för alla kontrollskåpsmärkningsuppgifter - vilket sparar både tid och pengar. Hur? Långa färgbandsbytesintervall säkerställer en hög utskriftshastighet; dessutom kräver skrivaren och märkningsmediet endast låga investeringar.

Kunderna får skrivaren, märkningsmedia och Smart Script-märkningsprogramvaran med 258-5000 Starter Kit. Skrivaren och programvaran är anslutna via bekanta länkar: Antingen USB eller via ett Ethernet-gränssnitt.

Klipparen kompletterar Smart Printer optimalt när det gäller automatisk skärning av kontinuerligt material. Dessutom kan en väska för enkel transport, t.ex. på arbetsplatsen, också köpas. Ytterligare skrivare finns tillgängliga för att spara ännu mer tid vid materialbyte.

Dina fördelar:

  • Smart Script Marking Software kompletterar WAGO Marking System

  • Det intuitiva moderna gränssnittet gör Smart Script lättare att använda.

  • Automatisk skärning för tidsbesparingar
  • Bearbetning av många etikettmaterial
  • Hållbar japansk kniv av hög kvalitet

Guider

Installationsnoteringar

Videos:9 | Duration: 07:13
Installationsnoteringar
Videos:9 | Duration: 07:13
<p>Initial installation</p>

Initial installation

2:12
Dela denna video
Dela länk
<p>Använda märkningsmedia med rullhållare</p>

Använda märkningsmedia med rullhållare

0:48
Dela denna video
Dela länk
<p>Använda märkningsmedia inuti skrivaren</p>

Använda märkningsmedia inuti skrivaren

1:00
Dela denna video
Dela länk
<p>Byte av det termiska överföringsbandet</p>

Byte av det termiska överföringsbandet

0:43
Dela denna video
Dela länk
<p>Byte av rullen</p>

Byte av rullen

1:01
Dela denna video
Dela länk
<p>Installation och rengöring av klippenheten</p>

Installation och rengöring av klippenheten

1:20
Dela denna video
Dela länk
<p>Rengöring av skrivhuvudet</p>

Rengöring av skrivhuvudet

0:29
Dela denna video
Dela länk

Produktöversikt

Märkning med WAGO

WAGO Smart Script Marking Software

Den perfekta märkningsmjukvaran för att skapa och skriva ut anpassade märkningslösningar!
WAGOs Smart Printer termotransferskrivare i kombination med märkningsmjukvaran bildar en effektiv, kostnadseffektiv lösning för att märka enskilda komponenter som radplintar, etiketter, typskyltar och ledarmarkörer, såväl som hela distributionslådor och styrskåp.

Större tydlighet i kontrollskåpet

WAGO erbjuder dig Smart Printer termotransferskrivare för alla märkningsbehov i styrskåp: Beroende på hur du arbetar har du möjlighet att skriva ut markeringar från en mängd olika system – från ditt befintliga CAE-system, från WAGO Smart Designer-konfiguratorn eller från WAGOs intuitiva märkningsprogram, Smart Script.

MM-490280_3D_Image_Marking_Key_Visual_2023_01_02_C1_2000x1500.jpg

Detta kanske också intresserar dig

Kompatibel med våra märkningsprodukter

Smart Designer

Den kostnadsfria konfiguratorn för strömlinjeformad teknik

smartdesigner_2000x1500px.jpg

CAE-interface

Lär dig mer om våra CAE-gränssnitt!

smartdesigner-cae_2000x1500px.jpg