Praktiska råd
Anslut LED-moduler – enkelt och snabbt

Nya Board-to-Board Link för WAGO Serien 2065 SMD PCB plintar

De viktiga punkterna i belysningsindustrin när det gäller PCB-anslutning. Spara tid, pengar och utrymme! Nu gör Board-to-Board Link för WAGO Serien 2065 SMD PCB plintar detta möjligt. Detta gör anslutningen av LED-moduler ännu snabbare och enklare – jämfört med klassiska kabeldragningsmetoder. Dessutom sparar kombinationen av plint och board-to-board-link mycket utrymme på kretskortet.

Dina fördelar:

  • Enkla LED-modulanslutningar

  • Spara tid jämfört med manuell ledningsdragning

  • Två olika längder för att passa erforderliga spelrum och krypavstånd

  • Utrymmesbesparande kombination av plint och board-to-board link

Produktöversikt

Board-to-Board Link för Serien 2065 SMD PCB plintar

Board-to-board länken har ett tvärsnitt på 0,75 mm2 dvs en diameter på 1 mm För att passa kraven på spelrum och krypavstånd finns metallstiftet i två olika längder: 15,6 och 17,6 mm

Dra nytta av den enkla, snabba och platsbesparande kombinationen av plint och board-to-board link. Eftersom Series 2065 SMD PCB-terminalblocket inte har något hölje är det extremt kompakt och minimerar skuggning. Ändå har den en hög anslutningskapacitet, med ett tvärsnittsområde på 0,2 till 0,75 mm2 för solida ledare och mångtrådiga ledare. Om de är tillräckligt styva kan solida ledare sättas in direkt, medan avslutning av mångtrådiga ledare med hjälp av ett manöververktyg är enkelheten i sig. Nu kan LED-moduler med denna plint anslutas till varandra med lämplig board-to-board-link – och anslutas enkelt, snabbt och säkert.

MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Verbindungsstück_17.5_2000x1125_.jpg

Ansluta LED-moduler – så här fungerar det

Ansluta, fästa och separera LED-moduler: Den enkla, säkra metoden med hjälp av Board-to-Board Link för Serien 2065 SMD PCB-plint förklaras i tre steg:

1. Anslutning av LED Moduler

Sätt in board-to-board-länkarna i plintarna som ska anslutas på en LED-modul. Placera kretskorten som ska anslutas vända mot varandra på en plan yta. Tryck sedan ihop kretskorten axiellt – och LED-modulerna är redan anslutna.

MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Schritt1_2000x1125_.jpg

2. Fixera LED Moduler

För att säkerställa en säker anslutning måste LED-modulerna även fästas i respektive applikation; till exempel med skruvar. Denna infästning måste göras inom ett maximalt avstånd på 20 mm bakom radplinten för att minska rörelser; t.ex. på grund av temperaturfluktuationer.

MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Schritt4b_2000x1125_.jpg

3. Separera LED Modules

Om det blir nödvändigt att separera LED-modulerna, öppna bara plintarna med ett manöververktyg och dra isär kretskorten.

MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Schritt4a_2000x1125_.jpg

SMD PCB plintar

WAGOs linje av SMD PCB-plintar är den idealiska lösningen för både dina LED-applikationer och för industriella applikationer. Du drar nytta av flera branschledande fördelar, som en kompakt och användarvänlig design.

Dina fördelar:

  • Push-in anslutning av solida ledare
  • Ett lågt och vitt hus minimerar kretskortskuggning
  • Förpackad i tejp-och-rulle för fullständig integration i automatiserad montering
smd-leiterplattenklemme_Serie2060_2000x1125px.jpg