buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

Pluggbara kretskortskontakter och kretskortsplintar

Olika applikationer kräver olika lösningar. WAGO erbjuder det bredaste utbudet av kretskortsplintar och pluggbara kretskortskontakter för detta ändamål. Till exempel gör de olika fjäderanslutningsteknikerna det enkelt för dig att möta dina utmaningar inom driv- och styrteknik eller belysningsindustrin.

Dina fördelar:

  • Ett brett utbud av varianter
  • Enkel och säker hantering
  • Permanent, säker ledaravslutning via fjäderanslutningsteknik
  • Push-in CAGE CLAMP® och PUSH-WIRE® varianter för snabb, tidsbesparande terminering av solida ledare och fintrådiga ledare med hylsor
  • Sömlös integrering i din tillverkningsprocess med produkter för våg/manuell (THT) och reflowlödning (THR/SMT)

Produktöversikt

Vårt utbud av PCB-terminalblock och kontakter

VÄLJ DIN UPPGRADERING

PCB-plintar och kontakter är huvudpersonerna på ditt PCB när det gäller tillförlitlig och säker signalöverföring. Det finns en sann hjälte i varje plint och varje kontakt - skräddarsydd för de specifika kraven på ditt PCB. Vad är ditt val?

PCB-plintar och kontakter med armar

PCB-plintar och kontakter med armar måste uppfylla en mängd olika krav - inklusive robusthet under utmanande förhållanden och ständigt krympande dimensionella specifikationer för maskiner, system och enheter. WAGO erbjuder ett brett utbud av särskilt kompakta kretskortsplintar och kopplingar med armar, samt produkter för kraftelektronik. Armarna gör fältledningarna enkla. Verktygsfri enhetsanslutning är särskilt fördelaktig på trånga eller svåråtkomliga installationsplatser. Det väl synliga armäget ger extra säkerhet: Om armen är uppe är klämpunkten öppen; om armen är nere är klämpunkten stängd.

Dina fördelar:

  • Bred produktportfölj från 0,14 till 25 mm2
  • Verktygsfri anslutning med hjälp av arm
  • Push-in CAGE CLAMP®-anslutning
  • Ledaranslutning både parallellt och vinkelrätt mot kretskortet
  • Testa både parallellt och vinkelrätt mot ledarens ingång
MM-272731_website-update_Product-Page_PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors_2_2000x2000.jpg

SMD kretskortsplintar

WAGOs linje av SMD PCB-plintar är den idealiska lösningen för både dina LED-applikationer och dina industriella applikationer. Du drar nytta av flera branschledande fördelar, till exempel en kompakt och användarvänlig design.

Dina fördelar:

  • Push-in anslutning av solida ledare
  • Ett lågt och vitt hus minimerar kretskortskuggning
  • Tejp- och rullförpackningar för fullständig integration i automatiserad montering - serie 2059 och 2060 finns i två olika bandstorlekar

MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white_2_2000x2000.jpg

PCB-plintar

WAGO erbjuder ett omfattande sortiment av kretskortsplintar för ledare från 0,08 till 16 mm2 för att ansluta PCBs till din miljö. Med metriska avstånd mellan 2,5 och 20 mm har WAGO rätt lösning för din applikation.

Dina fördelar:

  • Enkel, säker anslutning av solida ledare viaCAGE CLAMP Push-in® anslutning
  • Brett urval av PCB-plintar med olika ingångsriktningar och aktiveringstyper för alla behov
  • Anpassade färgkombinationer för tydlig anslutningsidentifiering
  • Enkel integrering i din tillverkningsprocess med produkter för olika lödprocesser
  • Varianter finns tillgängliga för anslutning med genommatning

Pluggbara PCB-don

Hitta alltid rätt lösning för din applikation med WAGOs breda utbud av anslutbara kontakter. De pluggbara PCB-kontakterna är tillgängliga för ledarareor från 0,08 till 25 mm², och uppfyller alla krav på konsekvent, end-to-end systemkabeldragning.

Dina fördelar:

  • Pluggbara PCB-anslutningssystem perfekt anpassade till olika krav och applikationsområden
  • Stort utbud av versioner inom dessa system för alla tänkbara tillämpningar
  • Snabb, vibrationssäker, underhållsfri fjäderanslutningsteknik
  • Stiftavstånd från 0.08 till 25 mm², med en strömkapacitet på upp till 101 A
  • Pluggbara kretskortsplintar finns tillgängliga för individuella lödstift och lödstiftsremsor
  • Varianter finns tillgängliga för anslutning med genommatning
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

picoMAX® – det pluggbara anslutningssystemet

En Cr-Ni stålfjäder, dubbel kontaktkraft som appliceras: Denna princip gör picoMAX® Anslutningar upp till 30 % mer kompakta än andra anslutningssystem.

Dina fördelar:

  • Kompakt design: minskar utrymmet med upp till 30 %
  • Radikalt förenklat kontaktsystem
  • Den speciella designen, den innovativa fjäderanslutningstekniken och det nya isoleringsmaterialet garanterar absolut kontakttillförlitlighet – även vid högre omgivningstemperaturer
  • Exceptionellt högt vibrationsmotstånd på upp till 20 g för tråd-till-kort-anslutningar, tack vare integrerade låshakar och en honkontakt som nästan är helt inkapslad i hanhuvudet
  • Effektiv kontakttestning via testspår parallellt med kontaktingång

picomax_2000x1500px.jpg

Upptäck produkter

Alla produkter

Upptäck alla PCB-plintar och anslutningsklämmor

alle-produkte_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125_o.jpg

Armanslutningsteknik på PCB

Upptäck fördelarna och applikationsmöjligheterna nu!

Inspiration för dig

Integrerat låssystem MCS Maxi 6 med arm

Monteringsadapter MCS Maxi 6 och 16 med arm

Nya produkter

Anslutning av Single Pair Ethernet utan specialpluggar

Single Pair Ethernet möjliggör höghastighets-Ethernet-anslutningar över långa avstånd med endast ett trådpar. Detta sparar utrymme och minskar vikten i applikationer samtidigt som resurser sparas. De kompakta 2601- och 2086-seriens PCB-plintar erbjuder en enkel anslutningsprocess för Single Pair Ethernet, eftersom ingen speciell kontakt krävs.

Detta kanske också intresserar dig

Kompatibel med våra PCB-kontakter

CAGE CLAMP®

Banbrytande anslutningsteknik

Standarden för ökad säkerhet och lägre kostnader: Sedan 1951 har WAGO erbjudit ett underhållsfritt anslutningssystem för alla behov – fjäderanslutningsteknik.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
CAGE CLAMP®

Vi ansluter ditt ljus

Från anslutningsteknik för LED-moduler och drivrutiner, genom belysning och upp till belysningsstyrning, har WAGO erfarenheten och lösningarna för effektiv belysning.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg
Lighting Technology

Smart Designer – PCB Design gjord enkelt

Att anpassa kretskortsplintar och kretskortskontakter går snabbt och enkelt med WAGO Smart Designer-konfiguratorn.

MM-12486_Smart Designer and UltraLibrarian for PCB_2000x1125.jpg

CAE Data gör PCB-lösningarna enklare

Att integrera WAGOs PCB-komponenter i PCB-designen är mycket enkelt tack vare CAx-data med "Schematiska symboler och PCB-footprints."

MM-12486_Smart Designer and UltraLibrarian for PCB_1_2000x1125.jpg