Nyheter
Kabel-till-Kabel-anslutningar med MCS MAXI 16 nu tillgänglig i en 1-polig variant

MCS MAXI 16 pluggbar PCB-kontakt (832-serien) finns nu i en kabel-till-kabel-variant för enpoliga applikationer.

Med den kan användare till exempel koppla en maskins individuella kablar i fältet efter leverans utan verktyg. Sol- och batterikablar är också enkla att ansluta. Tack vare fjäderanslutningstekniken och armen är processen enkel och intuitiv för tvärsnitt upp till 25 mm². Till exempel ersätter MCS MAXI 16 1-polig kabel-till-kabel-kontakt pressade anslutningar i stora tvärsnittsområden och garanterar felfri kabeldragning. Att sätta in hankontakter och honkontakter i varandra och använda armteknik sparar också tid. Push-in CAGE CLAMP®-anslutningen är lämplig för alla ledartyper och tillåter direkt anslutning av EQ ledare och RQ ledare med hylsor.

Dina fördelar:

  • Enkel fältledning via fjädertrycksanslutningsteknik

  • Verktygsfri anslutning av ledararea upp till 25 mm² med arm

  • Lämplig för spänningar upp till 1 000 V och strömmar upp till 76 A

Produkter