Nyheter 26 september 2023
Verktygsfri enhetsanslutning för höga spänningar

MCS MIDI HV Pluggbara PCB-kontakter, 7,5 mm stiftavstånd, UL-godkänd, för upp till 600 V

Det nya MCS MIDI HV Pluggable PCB Connection System, med 7,5 mm stiftavstånd, för polnummer från 2 till 8 poler, har ett distinkt gränssnitt. I den är stiften separerade genom skiljeväggar inrymda i separata stiftkammare. Den nya 1-tråds honkontakten med arm uppnår de nödvändiga avstånden och krypavstånden för komponentgodkännande enligt UL 1059, i användargrupp C, upp till 600 V, fältledningar. Med detta tillägg har WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM nu en pluggbar portfölj för verktygsfri fältanslutning av enheter för internationell användning i applikationer upp till 600 V, enligt UL 1059, från 5 A till 66 A, med enhetlig anslutningsteknik.

Hankontakter med lödstift finns tillgängliga för våg (THT) och omsmältningslödning (THR), med raka eller vinklade stift. Valfria låsspakar ökar tillförlitligheten hos den pluggbara anslutningen. Center- och sidolåsspakar finns tillgängliga för honkontakten. Valfria lödfästen för THT(R) hankontakter gör det också möjligt att fästa dessa komponenter på kretskortet, vilket ökar det pluggbara anslutningssystemets motstånd mot kabelspänning. Användare kopplar MCS MIDI HV pluggbar PCB-kontakt med armar utan att använda några verktyg. De kan direkt ansluta entrådiga och fintrådiga ledare med hylsor tack vare Push-in CAGE CLAMP®. Med MCS MIDI HV, med 7,5 mm stiftavstånd för 600 V UL, är ett kompakt pluggbart system för strömmar upp till 20 A tillgängligt för enhetstillverkare, så att de kan välja ett pris- och prestandaoptimerat system för olika enhetsklasser.


Artikelnr:

2724-11xx


Tillgänglig:

Q3/2024

Dina fördelar:

  • Certifierad enligt UL 1059 fältledning, upp till 600 V, för internationell användning

  • Armmanövrering för verktygsfri anslutning

  • Högpresterande pluggbar PCB-kontakt för tvärsnitt upp till 2,5 mm²