IT-Maintenance, May 11th 2025

Nyheter 9 mars 2022
Fältanslutning med arm, nu för 2,5 mm² också

De mäktiga MCS MIDI möjliggör bekväm, verktygsfri anslutning av ledare med ledararea upp till 2,5 mm².

MCS MIDI enledar honkontakt kommer snart att finnas tillgänglig med en arm för ledararea från 0,14 till 2,5 mm² och 5 mm stiftavstånd. Den har en idealisk kombination av hög prestanda, kompakt design och bekväm armmanövrering, vilket ger den saknade länken i kontaktfamiljen av WAGOs MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS).

Dina fördelar

  • Verktygsfri manuell kabeldragning tack vare armmanövrering

  • Push-in anslutning

  • Kraftfull pluggbar PCB-kontakt för upp till 16 A

  • Kompakt design för ledararea upp till 2,5 mm²

Intuitiv verktygsfri drift

Armmanövrering gör manuell kabeldragning enkel. Armen kräver inga verktyg och tillåter intuitiv manövrering. Tackvare CAGE CLAMP®, EQ och RQ ledare med hylsor kan anslutas genom att helt enkelt trycka in dem i enheten. Kontakten har en strömkapacitet på upp till 16 A och en total höjd på bara 11,5 mm. Den kan användas i till exempel drivenheter, omvandlare och strömförsörjning.

Denna pluggbara PCB-kontakt finns i två versioner: MCS MIDI Classic och MCS MIDI med 100 % skydd mot felparning. För maximal säkerhet för fältanslutningar finns de MIDI-anslutningsbara anslutningssystemen tillgängliga med en mitt- eller sidolåsarm på begäran. Det pluggbara anslutningssystemet möjliggör valfri direktmärkning.

Artikelnummer:

MCS MIDI Classic: 2231-11XX

MCS MIDI: 2721-11XX

Tillgänglig: Q4/2022

Hela familjen med WAGO anslutningsklämmor MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) med armar

Mer om detta ämne

MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)

MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) är WAGOs mångsidiga pluggbara anslutningssystem med branschledande lösningar för dina ledningsapplikationer. Systemet innehåller sju produktlinjer med stiftavstånd från 2,5 mm till 10,16 mm och kabelarea från 0,08 till 25 mm2, erbjuder ett brett utbud av möjliga applikationer.

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Snabbare anslutning: pluggbara kontaktdon

Pluggbara kontakter för strömanslutning och signalöverföring: Du hittar rätt kontakt för alla applikationer i vårt produktutbud. Oavsett om det är på kretskort, i kontrollskåp eller för anslutning av belysning – WAGOs pluggbara kontakter möjliggör snabb och enkel anslutning i en mängd olika applikationer.

buehne_steckverbinder_ad_2000x2000_1.jpg

Armanslutningsteknik på PCB

Armteknologin som används i WAGOs kretskortsplintar och pluggbara kontakter är universell och självförklarande, och erbjuder säker, verktygsfri, intuitiv drift för en mängd olika ledarareor.

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg