Nyheter 5 september 2023
Större säkerhet och flexibilitet på PCB

En mängd nya tillbehör ansluts till MCS MINI PCB-kontakterna med armar.

MCS MINI pluggbart anslutningssystem med armar är idealiskt för verktygsfri fältanslutning av I/O-kontakter till enheter. Den kompakta honkontakten för tvärsnitt från 0,14 till 1,5 mm² erbjuder nu nya tillbehör som också är lämpliga för fältmontering. Dragavlastningsplattor och två låsalternativ ger ytterligare säkerhet och flexibilitet #end-# beroende på tillgängligt installationsutrymme kan de monteras på sidan eller mitten av honkontakten. Kodningsnycklar och en 2-vägs bygel kompletterar sortimentet.

Extra säkerhet

Låssystem förhindrar oavsiktlig frånkoppling av honkontakter och hankontakter. Det är till hjälp när kablar står inför betydande spänning på grund av influenser som stötar, vibrationer eller stötar, och även för installation med rörliga kablar. Låssystemen för MCS MINI-kontakten finns antingen centrerade på kontakten eller i en sidvariant, så att du alltid kan välja rätt låsmekanism för den specifika applikationen.

Dragavlastningsplattan för MCS MINI skyddar anslutningspunkten genom att isolera den från stark kabelspänning. Det hindrar också enskilda ledare från att dras ut. Dragavlastningsplattan ger inte bara mer säkerhet, utan förenklar också hanteringen, eftersom det är bekvämare att hantera kontakten med de enskilda ledarna genom plattan.

Kodningsfingrar för MCS MINI garanterar 100 % skydd mot felkoppling. De kan användas när till exempel flera kontakter med samma polaritet placeras bredvid varandra. Tack vare kodningen passar en specifik honkontakt endast på en hankontakt, vilket förhindrar felkoppling.

MM-22377_h_2731-1106-0038-0000_006_2000x1125.jpg

Bekväm kabeldragning med byglar

Byglar garanterar bekvämare kabeldragning. De gör det enkelt att överbrygga kablar, till exempel för ledningskretsar i styrsystem. Dessa kablar är särskilt lätta att koppla med pluggbara PCB-kontakter med armar som MCS MINI. Installatören kan höja flera spakar samtidigt utan verktyg, ta bort byglarna, sedan dra kablarna till motsvarande anslutningspunkt och sänka armen.

Alla tillbehörslösningar finns förmonterade med MCS MINI eller kan även beställas separat efter behov och monteras i fält utan verktyg.

Artikelnummer:

  • Sidolåsning: 2734-0510
  • Mittlås: 2734-0516
  • Dragavlastningsplattor (6 mm): 2734-0532
  • Dragavlastningsplattor (9,5 mm): 2734-0533
  • Dragavlastningsplattor (13 mm): 2734-0534
  • Dragavlastningsplattor (27 mm): 2734-0535
  • Dragavlastningsplattor (41 mm): 2734-0536
  • Kodstiftshållare: 2734-0505
  • Bygel: 2734-0402