Nyheter 9 mars 2021
FÄLTANSLUTNINGAR ÄR NU BEKVÄMA – ÄVEN FÖR SMÅ LEDARAREOR

WAGOs MCS MINI PCB-kontakt med arm och push-in-anslutningsteknik ger bekvämare kabeldragning för kabelareor upp till 1,5 mm2.

Armen på WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM MINI (MCS MINI) ger snabba anslutningar på fältet. Kontaktdonets design underlättar ledningsdragning – lättåtkomliga och enkla anslutningspunkter gör hela skillnaden på arbetsplatsen. Med MCS MINI PCB plint, denna fördel gäller för ledartyper med ledararea från 0,14 till 1,5 mm2 eller ett stiftavstånd på 3,5 mm. En extra fördel: Extra kortutrymme krävs inte, vilket ger WAGOs PCB-anslutningssystem kanten för enhetsanslutningar, såsom drivkontroller.

Förutom överlägsen ergonomi säkerställer den lättstängda armen alltid att en säker kontakt skapas och bibehålls för extra sinnesfrid. Användare uppnår ytterligare säkerhet med det mångsidiga låssystemet. Armens intuitiva funktion hjälper till att säkerställa att anslutningar utförs snabbt och säkert utan verktyg.

Artikelnummer: 2734-11xx

Tillgänglig: Q1/2022

Dina fördelar:

  • Anslut och koppla bort alla ledartyper manuellt via arm – för ledararea från 0,14 till 1,5 mm2.

  • Tackvare Push-in CAGE CLAMP® anslutningsteknik, EQ ledare och FQ ledare med hylsor kan avslutas genom att helt enkelt trycka in dem i enheten.

  • Förhindra oavsiktlig frånkoppling med ett mångsidigt låssystem.

  • Låg profil, 10 mm design för trånga installationsutrymmen och smala enheter

Mer om detta ämne

Kontinuerlig systemkabeldragning med PCB-kontakter MCS

WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) är WAGOs mångsidiga pluggbara anslutningssystem, som tillhandahåller ledande lösningar för dina anslutningsapplikationer. Systemet innehåller sju produktlinjer med stiftavstånd från 2,5 mm till 10,16 mm och ledare som sträcker sig från 0,08 till 25 mm2 och erbjuder ett brett spektrum av möjliga applikationer.

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Armanslutningsteknik på PCB

Upptäck fördelarna och möjliga tillämpningar nu!

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg

VÄLJ DIN UPPGRADERING

PCB-plintar och kontakter är huvudpersonerna på ditt PCB när det gäller tillförlitlig och säker signalöverföring. Det finns en sann hjälte i varje plint och varje kontakt - skräddarsydd för de specifika kraven på ditt PCB. Vad är ditt val?