[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Serie 2773

PUSH WIRE® Inline anslutningsklämma

Reparera trasiga kablar eller förläng ledningar enkelt? 2773-seriens PUSH WIRE® Inline skarvklämma hjälper dig att uppnå detta. Den kan ansluta ledare från 0,75 till 4 mm² i mycket trånga utrymmen - inga verktyg behövs. Skala helt enkelt ledaren och tryck in den i klämman utan verktyg - ledaren är snabbt och säkert ansluten.

Dina fördelar:

  • Snabb och enkel reparation av skadade kablar
  • Entrådiga och fåtrådiga ledare kan anslutas utan verktyg
  • Anslut ledare i de minsta utrymmena - tack vare en särskilt kompakt design med en längd på bara 29 mm.

Översikt över applikationsmöjligheter

Tidsbesparande reparation av kablar

På en hektisk dag på byggarbetsplatsen kan en kabel snabbt borras in. Det är inget problem för 2773-seriens PUSH WIRE® Inline skarvklämma. Det är den snabba felsökaren för varje situation.

Kabeldragning via krympslang

Det gör kabelreparationen särskilt enkel: Klipp av kabeln och anslut kontakten. Skjut slutligen lämplig krympslang över de nyanslutna ledarna och krympa den på. Nu är kabeln ordentligt ansluten.

Tillräckligt med utrymme i fördelningsboxen

Tack vare sin kompakta design, med en längd på bara 29 mm, kan PUSH WIRE® Inline skarvklämmor anslutas till alla kopplingsdosor. Denna fördel gör kabeldragningen framgångsrik i trånga utrymmen.

Förläng bara ledningar

Kabel för kort? För detta hjälper PUSH WIRE® Inline skarvklämman snabbt och enkelt! Kontaktdonet sparar tid och gör att ledare från 0,75 till 4 mm² kan utökas utan verktyg.

Finns även som uppsättning - direkt till din verktygslåda

Första hjälpen-kit för snabb kabelreparation!

WAGOs 2773-serie PUSH WIRE® Inline anslutningsklämma är den snabba felsökaren för varje situation. Den kan ansluta ledare från 0,75 till 4 mm² i mycket trånga utrymmen - inga verktyg behövs. PUSH WIRE® Inline skarvklämma och krympslangen gör en oslagbar duo i reparationssetet.

MM-366994_Repair set_Series 2773_03-02_pef1_xx (1)_2000x1125.jpg

Användning av anslutningsklämmor i otillgängliga områden

Modern fastighetsteknik ställer höga krav på elektriska anslutningar - särskilt för bekväm drift, säkerhet, tillförlitlighet och flexibilitet. Detta innebär ofta utmaningar för elektriker när ledningarna är placerade i otillgängliga områden, såsom infällda lådor. Regelbunden kontroll, justeringar och till och med reparationer är helt enkelt inte möjliga. Regelbundna kontroller, justeringar och reparationer är helt enkelt inte möjliga. Av denna anledning måste allt otillgängligt fästas ordentligt, och därmed göras oskiljaktigt. Tidigare var endast löd- och pressförband eller speciella hylsanslutningar tillåtna i dessa otillgängliga områden, och deras installation var komplicerad, felbenägen och tidskrävande.

Sedan 2013 har DIN VDE 0100-520:2013- 06 också möjliggjort användning av anslutningskomponenter som testats enligt relevanta produktstandarder i områden som inte längre är tillgängliga för människor efter installationen. Alla WAGO anslutningsklämmor är certifierade enligt denna produktstandard - inklusive 2773-seriens PUSH WIRE® Inline anslutningsklämmor.

Mer information

PUSH WIRE® Inline anslutningsklämma i praktisk användning

Produktchef Sebastian Heemeier förklarar i videon vad PUSH WIRE® Inline skarvklämma kan göra och hur den kan användas - i många olika applikationer.

Produktblad

Hitta mer information om PUSH WIRE® Inline Splicing Connector med alla relevanta tekniska data och installationsinstruktioner i produktbroschyren - ladda bara ner PDF-filen.

Hitta en återförsäljare nu

Vill du själv uppleva fördelarna med 221-seriens anstlutningsklämmor? Alltid nära dig, alltid till hjälp: Vår återförsäljarsökning hjälper dig att hitta rätt föredragna partner för dina WAGO produkter och support.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

Säljsupport

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Mer information