[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
På den här sidan:
[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/pcb-terminal-blocks-with-levers-2601-series" }, "headline": "Bekväm enhetsanslutning med 2601-serien", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-186297-l-new-website-page-1-5-mm-PCB-Terminal-Block-with-lever-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQzNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnek5DOHhNalV5TWpnNU5UZzJOemt6TkM5TlRTMHhPRFl5T1RjZ2JDQnVaWGNnZDJWaWMybDBaU0J3WVdkbElERXNOU0J0YmNLeUlGQkRRaUJVWlhKdGFXNWhiQ0JDYkc5amF5QjNhWFJvSUd4bGRtVnlYekl3TURCNE1URXlOVjh1YW5CbnxiODhlZDhhOWRlM2U1MjI0ZjRiOGM3MzBiOTFjNjQ1MGJmYTdkOGRkOTk1YzNhODZhN2RmZWY0ZWJjYjg1YjBl" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-01-09_11-55/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Sep 08 08:09:32 CEST 2022", "dateModified": "Fri Feb 23 10:16:14 CET 2024" }

Nyheter 2 november 2021
Bekväm enhetsanslutning med 2601-serien

Verktygsfri kabeldragning med WAGOs superkompakta kretskortsplint med spak för tvärsnitt upp till 1,5 mm².

Ledare med små ledarareor i fält blev bara ännu smidigare. 2601-serien är den första superkompakta, verktygsfria PCB-plinten med spakteknologi, som möjliggör snabb och enkel ledningsdragning för tvärsnitt från 0,14 till 1,5 mm².

Dina fördelar:

  • Enkel, verktygsfri kabeldragning med arm för små ledarareor från 0,14 till 1,5 mm² – över hela världen

  • En exceptionellt kompakt lösning som kräver väldigt lite utrymme på kortet

  • Push-in CAGE CLAMP®-anslutning av entrådiga och mångtrådiga ledare och ändhylsor

  • Horisontell eller vertikal anslutning till PCB

Tackvare CAGE CLAMP®, EQ och RQ ledare med hylsor kan anslutas genom att helt enkelt trycka in dem i enheten. Att avsluta RQ ledare och koppla bort valfri ledartyp går snabbt och enkelt med armanslutningen. Den verktygsfria kabeldragningen är intuitiv för användning över hela världen, och armtekniken säkerställer att kontaktpunkten alltid är säkert stängd. Och det kompakta PCB-plintblocket i 2601-serien tar praktiskt taget ingen plats på kortet tack vare kompakta dimensioner. Den kan anslutas med ett stiftavstånd på 3,5 mm både horisontellt och vertikalt till kretskortet. Det gör 2601-serien perfekt för applikationer som industriell elektronik, strömförsörjning, installationer för smarta hem och styrkort. På begäran kan 2601-serien till och med märkas eller skrivas ut framifrån och uppifrån. 2601-serien gör nu WAGOs unika urval av armförsedda kretskortsplintar för alla prestandaklasser idealiska för enhetsanslutning i fält.

Artikelnummer: 2601-xxx

Tillgänglig: Q1/2022

Relaterade Produkter

Mer om detta ämne

PCB-plintar

WAGO erbjuder ett omfattande sortiment av kretskortsplintar för ledare från 0,08 till 16 mm2 för att ansluta PCBs till din miljö. Med metriska avstånd mellan 2,5 och 20 mm har WAGO rätt lösning för din applikation.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

Armanslutningsteknik på PCB

Upptäck fördelarna och möjliga tillämpningar nu!

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg

VÄLJ DIN UPPGRADERING

PCB-plintar och kontakter är huvudpersonerna på ditt PCB när det gäller tillförlitlig och säker signalöverföring. Det finns en sann hjälte i varje plint och varje kontakt - skräddarsydd för de specifika kraven på ditt PCB. Vad är ditt val?

Din WAGO kontaktperson

Kundservice

Mer information