2059 -serien - för de minsta storlekarna
Med en höjd på bara 2,7 mm (1,063 tum) är den minsta WAGO-radplinten den idealiska lösningen för extremt små LED-moduler. 2059 -serien rymmer standardledare upp till 0.5 mm2 i mycket trånga utrymmen. Kort-till-kort anslutningslänkar förenklar in-line montering av flera LED-moduler i en enda sträng.
Fördelar:
- Låg profil på bara 2.7 mm
- Push-in anslutning av EQ ledare
- Ledartvärsnitt: 0.14 ... 0.5 mm, EQ ledare
- Enkel borttagning av ledare med manöververktyg
- Grupparrangemang är möjligt via en- till trepoliga enheter utan polförlust, vilket minskar antalet varianter och sänker produktionskostnaderna
- Stiftavstånd: 3 mm
- Tejp-och-rulle förpackningar i två olika storlekar för full integration i SMT-lödningsprocessen
2060 -serien - för manuell och automatiserad ledning
2060 -serien är den universella lösningen för anslutning av LED -moduler. Med en integrerad tryckknapp och ledararea från 0,2 ... 0,75 mm2, EQ och RQ), erbjuder denna serie stor frihet för manuell och automatisk kabeldragning. 2060-seriens kort-till-kort-anslutning Link förenklar montering i linje av flera LED-moduler i en enda sträng.
Fördelar:
- En låg profil på endast 4.5 mm och vitt hus för att minimera skuggning ombord
- Push-in anslutning av entrådiga ledare
- Enkel borttagning av ledare med manöververktyg
- Grupparrangemang är möjligt via en- till trepoliga enheter utan polförlust, vilket minskar antalet varianter och sänker produktionskostnaderna
- Finns i 4 och 8 mm stiftavstånd (för högre märkspänning)
- Tejp-och-rulle förpackningar i två olika storlekar för full integration i SMT-lödningsprocessen
- Finns även som THR version
2061-serien-för Direct Power System Feed-In
WAGOs 2061-serie PCB-plintar med ledararea från 20 till 16 AWG (0.5 ... 1,5 mm, EQ och RQ) är det perfekta valet för att direkt driva LED-moduler och för industriella applikationer.
Fördelar:
- Låg profil: 5.6 mm
- Push-in anslutning av entrådiga ledare
- Tryckknapp för enkel anslutning och frånkoppling av alla ledartyper
- Grupparrangemang är möjligt via en- till trepoliga enheter utan polförlust, vilket minskar antalet varianter och sänker produktionskostnaderna
- Stiftavstånd: 6 mm
- Leverans i tape-and-reel förpackningar för fullständig integration i SMT-lödningsprocessen
- Finns även som THR version
2065-serien - Fokus på det väsentliga
Det nya 2065-seriens SMD PCB-terminalblock ger branschens bästa termineringsförmåga i ett ultrakompakt utrymme. Den kompakta SMD-plinten är bara 2,7 mm hög och rymmer ledarareor från 0,2 ... 0,75 mm².
När det gäller storlek fokuserar 2065-serien på det väsentliga och har en elegant design. En kontaktram och fjäder – det är allt som krävs för att på ett tillförlitligt sätt ansluta solida och finsträngade ledare. Den silverfärgade rektangulära kontakten med sitt sömlösa tunnelhölje och rundade kanter gör den extra robust. Plinten är också extremt smal, sparar utrymme på kretskortet och minskar skuggning ombord. Ledaringången lutar uppåt för att göra ledningsdragningen enklare. Ramens öppningar tillåter inte bara anslutning av fintrådiga ledare via klämenheten, utan möjliggör också en tydlig bild av tekniken bakom den.
Fördelar:
- Maximalt ledartvärsnitt i minimalt installationsutrymme
- Kompakt design minimerar inbyggd LED-skuggning
- Ledartvärsnitt: 24 ... 18 AWG (0.2 ... 0.75 mm, EQ and RQ)
- Push-in avslutning av EQ ledare med CAGE CLAMP®
- Inkoppling av RQ ledare och frånkoppling av alla ledartyper via manöververktyg
- Ett ekonomiskt alternativ till trådlödning
- Leverans i tape-and-reel förpackningar för fullständig integration i SMT-lödningsprocessen
2070-serien-Ledning på baksidan av LED-moduler
WAGOs helt nya 2070-serien SMD PCB-terminalblock tillåter anslutning på baksidan av LED-moduler, vilket minimerar inbyggd LED-skuggning och förenklar kabeldragningen. Med 2070-serien lanserar WAGO nya SMD PCB-plintar för EQ och RQ ledarareor från 0,2 till 0,75 mm2. Specialfunktionen: De nya plintarna är konstruerade för ledningsdragning av LED-moduler på baksidan.
Fördelar:
- För att flytta kablarna till baksidan av LED-moduler
- Låg profil på bara 1,1 mm på kretskortets övre yta minimerar skuggning
- Enkel plockning och platsmontering och minimal skuggning tack vare locket som tillval
- Valfri märkning av klämpunkten hjälper till att förhindra kabelfel
- Hög frigång och krypavstånd för användning upp till 500V enligt EN 60598-1
- Stöder både manuell och automatiserad ledningsdragning
2075 -serien - för vertikal ledningsdragning
Enklare kabeldragning av LED-moduler: WAGOs nya 2075 Series Through-Board SMD PCB-terminalblock låter dig ansluta ledare på baksidan av LED-modulerna – vinkelrätt mot PCB – för en mer enhetlig ljusfördelning.
Fördelar:
- Extremt kompakt design: 3,9 mm hög
- Ledarareor: 0.34 ... 0.75 mm2 (20 ... 18 AWG, EQ)
- PUSH-WIRE® anslutning av entrådiga ledare
- Helt enkelt "vrid och dra" för att ta bort entrådiga ledare
- Kompakt design minimerar inbyggd LED-skuggning
- "Pick and place"-yta för automatiserad kretskortmontering
- Större yta ger jämn ljusfördelning
SMD Board-to-Board-länkar
Spara tid och pengar: Att använda kort-till-kort-länkarna för att ansluta enstaka LED-moduler till varandra i serie är en barnlek. Anslut bara länken till ett radplint och anslut den till det motsatta kopplingsblocket på den angränsande modulen för att skapa en axel. Push-in anslutning gör hanteringen märkbart enklare.
Fördelar:
- Snabb, verktygslös anslutning av LED-moduler
- Enkel hantering
- Tidsbesparing över manuell ledningsdragning
- Två längder för de specifika kraven på avstånd och krypavstånd
![MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Verbindungsstück_Neu_Gesamt_2000x1125_.jpg](/medias/200-MM-4561-Product-News-2065-Connecting-Link-2065-Verbindungsst-ck-Neu-Gesamt-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyZ3paQzh4TkRFM05USXhOVFl4TmpBek1DOHlNREJmVFUwdE5EVTJNVjlRY205a2RXTjBYMDVsZDNOZk1qQTJOVjlEYjI1dVpXTjBhVzVuWDB4cGJtdGZNakEyTlY5V1pYSmlhVzVrZFc1bmMzTjB3N3hqYTE5T1pYVmZSMlZ6WVcxMFh6SXdNREI0TVRFeU5WOHVhbkJufGQ3MmZkNDkzNDliYTJiODg2MDNjMDgzMjgzZjY2MTJhYjQ0NzM0ZjNmYTk0NzY5N2FhYjkxMjZhZWRkNjI1NGQ)