Praktiska råd 11 maj 2021
Mini Radplintblock används

Enhetsanslutning i fastighetsteknik – Utomhusenhet i ett delat luftkonditioneringssystem

Små komponenter, stor märkning – den utförliga markeringsytan på TOPJOB® S Mini-Radplintar ger tydlig överblick snabbt i kompakta delsystem.

Applikation

Märkning för en strömlinjeformad översikt över apparatskåp

Luftkonditionering för rum och fastigheter har blivit mer och mer standard under de senaste åren, även i Europa. Samtidigt har luftkonditioneringsenheter och deras anslutningsmöjligheter blivit mer och mer kompakta, vilket lämnar mycket lite utrymme för ledningar eller för underhållsarbete på systemet. För denna utmaning, TOPJOB® S Mini radplintblock erbjuder den övertygande fördelen med en kompakt, utrymmesbesparande design (1 mm² och 2,5 mm²). En annan fördel: de flerradiga utskrivbara märkremsorna möjliggör också snabb och enkel identifiering på begränsat utrymme. Detta gör det enkelt att spåra anslutningar vid ett senare tillfälle, även i avsaknad av ett detaljerat kretsschema.

MM-490280_3D_Image_Marking_Key_Visual_2023_01_02_C1_2000x1500.jpg

Mini-Radplintar – får plats i riktigt små utrymmen

Mini Radplintblocken är installerade i utomhusenheten i ett delat luftkonditioneringssystem. Som namnet antyder är denna modul placerad utanför byggnaden. Det medför utmanande miljökrav: Enheterna som installeras utomhus måste tåla en stor variation av väderförhållanden, som värme, kyla, nederbörd och hög luftfuktighet. Detsamma gäller förstås även anslutningstekniken. TOPJOB® Mini radplintblock uppfyller dessa krav.

MM-32260 website update Mini terminal blocks_Motorblock_2000x2000.jpg

Fördelar

Installera Mini Rail-Mount terminalblock i luftkonditioneringssystem

För installation av luftkonditioneringssystem kan Mini radplintblocken användas utan svårighet för strömanslutningen, såväl som för anslutning av hjälpkomponenter som en värmeenhet. Den främre ingångskabeln spelar en viktig roll, särskilt i de fall där ledningsutrymmet är begränsat. Ledare kan kopplas framifrån med push-in anslutningsteknik. Beroende på specifikationerna kan plintlisten ofta enkelt och flexibelt utökas med ytterligare plintar, eller enkelt sättas ihop. Byglingen görs med en bygling av push-in-typ, utan skruvar. Om anslutningen behöver kompletteras med andra komponenter erbjuder DIN-skenan ett enkelt alternativ för utbyggnad. Om kopplingsdosan inte har en DIN-skena, kan Mini radplintarna även fästas direkt på monteringsplattan med en fläns eller snap-in monteringsfot och expanderas på det sättet. I det visade exemplet installerades 2,5 mm² Mini Rail-Mount terminalblock med tryckknappar på en DIN-skena 15.

Fördelar med Mini radplintblock för enhetsanslutningar inom fastighetsteknik:

  • Utrymmesfördelar tack vare kompakt design

  • Utförlig markering ger tydlig organisation snabbt

  • Bekväm kabeldragning och underhåll

  • Flexibilitet tack vare monteringsvarianter och bygelportfölj

Produktrekommendationer