[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Radplintar

Det största urvalet av radplintar från marknadsledaren. De bästa radplintarna för alla applikationer, tillsammans med svar på vanliga frågor, finns här! Vår högpresterande linje fungerar som den perfekta basen för din kopplingsskåpslösning!

Dina fördelar:

  • Rätt hanteringsvariant finns för varje applikation
  • En komplett serie med högpresterande kopplingsplintar för varje applikation
  • Den högsta säkerhetsnivån: tester utöver kraven i standarder
  • Branschbeprövad fjäderanslutningsteknik: snabb, vibrationssäker, underhållsfri
  • Ytterligare besparingar genom kortare kopplingstider, snabbare projektdriftsättning och eliminering av servicekostnader
  • Eliminera tidskrävande förberedelse - inga hylsor eller krympning krävs

Under Användbara Tips avsnittet kan du hitta svar på vanliga frågor om ämnen som t.ex anslut radplintar, märkning, bygling och officiella krav.

>

Produktöversikt

Radplintar för underhållsfria anslutningar

TOPJOB® S radplintar

I olika industriella tillämpningar och moderna byggnader förväntas, WAGOs TOPJOB® S radplintar tillföra mer än bara tillförlitliga elanslutningar. Den omfattande portföljen av genomgångsplintar och funktionsmoduler för ledararea från 0,14 till 25 mm2 erbjuder en mängd fördelar:

  • Tre manövervarianter tillgängliga: arm, tryckknapp och manöverplats
  • Push-in CAGE CLAMP®: den universella anslutningstekniken för alla ledartyper
  • Push-in-anslutning av fasta och entrådiga ledare, samt fintrådiga ledare med hylsor.
  • Den rätta lösningen för alla vanliga uppgifter: kontinuerliga, angränsande, nedtrappade och vertikala byglar och mycket mer
  • Kontinuerliga flerradiga märkningsremsor sparar tid och pengar på märkning
  • Branschledande säkerhetsmarginaler: Använd ett enda radplintsystem över hela världen för praktiskt taget alla tillämpningar

reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg

TOPJOB® S Installation av radplintar

TOPJOB® S Radplint med pålitliga Push-in CAGE CLAMP® har ett stort urval av ledarareor och erbjuder de rätta plintarna för alla fastighetsapplikationer. Eftersom kraven på fastigheter ständigt ökar och förändras, möjliggör våra installationsplintar en framtidssäker installation.

Dina fördelar:

  • Flexibelt val av manövervariant (manöverplats, tryckknapp eller hybrid)
  • Tillräckligt ledningsutrymme tack vare kompakt design
  • Push-in CAGE CLAMP®: push-in anslutning av solida och fintrådiga ledare med hylsor
  • Omfattande sortiment av byglar (förskjutna byglar, kontinuerliga byglar, step-down byglar etc.)
  • Trerads anpassad märkning via märkningsremsor ger tydlig organisation – även när den är ansluten
  • För anslutning av ledare med ledararea från 0,25 mm² till max. 6 mm²

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

Pluggbara radplintar

X-COM® representerar en syntes av radplintar och pluggbara kontakter. De pluggbara radplintsystemen används främst i ställverk och styrtillämpningar (t.ex. i järnvägssystem). Det mångsidiga ledningssystemet erbjuder möjlighet till förmontering, vilket sparar tid och pengar under tillverkning, montering, drift och underhåll.

  • X-COM® SYSTEMET: omfattande sortiment (DIN-skene montering, kretskort, ytmontering, husbussningar), kostnadseffektivt byte av tunga kontakter med 500 V/32 A
  • X-COM®S SYSTEMET: snabb kabeldragning tack vare Push-in CAGE CLAMP®; även tillgänglig i Ex-version; kostnadseffektivt byte av tunga kontakter med 500 V/32 A
  • X-COM®S SYSTEM MINI: kompakt design (endast 3,5 mm bred vardera)

Dina fördelar:

  • 100 % skydd mot felkoppling
  • Totalt beröringssäkert skydd, även när den är frånkopplad
  • Förmontering och skydd mot felparning sparar tid och pengar
  • Förankrade underenheter kan testas före installation
  • Färdiga monteringar möjliggör ett snabbt och enkelt byte vid behov

X-COM®S-SYSTEM Radplintar

X-COM®S-SYSTEMET finns i två olika ledarareor: 2020- och 2022-serien Den är kompatibel med våra TOPJOB® S Radplint och det breda utbudet av tillbehör från TOPJOB® S familjen.

Dina fördelar:

  • Ansluter ledare upp till 1.5 mm2 med en plintbredd på bara 3,5 mm och upp till 4 mm2 med en bredd på bara 5,2 mm
  • Push-in CAGE CLAMP® för snabb anslutning
  • Push-in-anslutning av fasta och entrådiga ledare, samt fintrådiga ledare med hylsor.
  • Skydd mot felparning genom kodningsgrupper med samma polnummer
  • Honor säkrade med låsarmar och dragavlastningsplattor
reihenklemmen_x-com-s_00349_2000x2000_2.jpg

X-COM®S-SYSTEM Radplintar

Utöver DIN-skenmontering, inkluderar X-COM®-SYSTEM också komponenter för PCB, eller flygledningar, samt installation på ytor eller genom panelanslutningar. Prövad och testad otaliga gånger, CAGE CLAMP®-tekniken säkerställer tillförlitliga anslutningar för alla applikationsområden.

Dina fördelar:

  • Ett brett utbud av versioner med olika monteringsmöjligheter
  • Felförebyggande: 100 % skydd mot felparning genom kodningsgrupper med samma polnummer
  • Säkerhet: mekaniskt skydd via låsspakar, dragavlastningsplattor eller höljen
  • Enkel testning via testplatser för testpluggar i honkontakter och bärarplint
  • 500 V/32 A-klassificeringar för ett kostnadseffektivt alternativ till kraftiga kontakter

reihenklemmen_x-com_00348_2000x2000_1.jpg

Kraftplintar med POWER CAGE CLAMP

Kraftplintarna med POWER CAGE CLAMP använder fjädertryck för att ansluta ledare upp till 185 mm2. De finns i följande storlekar: 35, 50, 95 and 185 mm2. Versioner finns för både DIN-skene montering och direkt montering på monteringsplattan via monteringsflänsar.

Dina fördelar:

  • För alla applikationer: speciellt för energiintensiva maskintekniska applikationsindustrier, såväl som inom energisektorn
  • Även lämpliga för hårda villkor; värme- och köldresistenta
  • Godkänd för Ex e-applikationer
  • Lätt att använda: sidoledaringång och låsflik för enkel kabeldragning
  • Snabb avslutning: ingen tidskrävande förberedelse - inga ringkopplingar eller hylsor krävs
powercageclamp_2000x2000px.jpg

Mini-radplintar

En kompakt design gör Mini-radplintar idealiska för arbete i trånga utrymmen. Olika monterings- och aktiveringsvarianter finns också tillgängliga för maximal flexibilitet, så att du kan välja dina Mini-radplintar baserat på användning och bekvämlighet. Tack vare fjäderanslutningsteknik är de även lämpliga för vibrationssäkra anslutningar och kan användas i kopplingsdosor till t.ex. trefasmotorer.

Dina fördelar:

  • Spara utrymme: kompakt design med full funktionalitet
  • Pålitlig och säker: Den beprövade fjäderanslutningstekniken gör anslutningarna vibrationssäkra
  • Flexibla monteringsalternativ: Mini-radplintar kan fästas på DIN-15 eller DIN-35 skenor och monteringsplattor med en snap-in monteringsfot eller monteringsfläns
  • Snabb och enkel användning: För Mini-radplintar kan du välja mellan en tryckknapp och en manöverplats
  • Enkel sammankoppling, märkning och testning

MM-22548_website_update_Produktübersicht_Reihenklemmen_2000x2000.jpg

Klassiska radplintar

Radplintprogrammet med beprövad CAGE CLAMP® anslutningstekniken har rätt radplint för alla applikationer: säkring, urkoppling, test, diod- och LED-plintar och pluggbara radplintar, samt radplintar för kabeldragning av sensorer och ställdon.

Dina fördelar:

  • Flervåningsplintar: Dubbla- eller trippla plintar sparar utrymme.
  • CAGE CLAMP®-anslutningar: prövade och testade miljontals gånger
  • En mängd gemensamma alternativ: byglingar av push-in-typ, "step-down" byglar, förskjutna byglar, vertikala byglar etc.
  • Kretsidentifiering via WMB-markörer
  • Enkel testning via pluggbara och modulära testpluggadaptrar, samt testpluggar

reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg

Chassiplintar

Serie 862 är idealisk för att ansluta upp till fyra ledare med en ledararea på 0.5 to 42 mm per potential.

Dina fördelar:

  • Anslut upp till fyra ledare med ledararea från 0.5 mm2 till 4 mm2
  • Snabb kabeldragning på plats med Push-in CAGE CLAMP® teknik: enkel anslutning av EQ, FQ och RQ ledare med hylsor eller ultraljudsbundna ledare
  • Valfri automatisk anslutning av jordkontakten till monteringsplattan för att automatiskt penetrera valfri beläggning
  • Tryckknappar för enkel installation med skruvmejsel eller för hand.
  • 2 mm diameter testplugg för direkt testning
  • Standardmärkning för varje pol eller screentryck vid stora volymer.
geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg

Kopplingsbord

Matrix patchboards erbjuder hög signaldensitet med minsta utrymmeskrav.. Tydlig organisation och enkla testalternativ är avgörande.

Dina fördelar:

  • Finns med olika polnummer: 32-, 48- och 80-poliga versioner, samt 32-poliga slimline matrispatchboards för 19" rack
  • Ytterligare moduler för direktanslutning till monteringsram
  • Integrerade testuttag för varje signal/potential
  • Individuell gruppmärkning av matrispatchboard via WSB-markörer
  • Färgade modulenheter märkta på fabrik för tydlig organisation
  • Blå matrix kopplingsbord för Ex i-tillämpning
rangierwaben_2000x2000px.jpg

Kompakta radplintar

Den korta designen av de kompakta radplintarna gör dem idealiska för applikationer i trånga utrymmen. Två- och trevåningsplintarna sparar ännu mer utrymme. Den berövade och testade CAGE CLAMP® tekniken säkerställer en pålitlig anslutning.

Dina fördelar:

  • Montering på DIN-15 eller DIN-35-skena
  • Modulära pluggbara uttagsmoduler för ytterligare trådanslutningar eller teständamål
  • Ljusgrå versioner lämpliga för Ex e II-applikationer
  • Tvåvånings- och trevåningsplintar sparar ännu mer utrymme
  • Flexibel sammankoppling via två parallella bygeluttag

reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg

Matrix Patching och gemensamma potentiella terminalblock

Matrix Patching och Common Potentialplintar (727-serien) ger det perfekta gränssnittet mellan kontroll och fältnivå och är idealiska för matrispatchboards med enkelriktad åtkomst.

Dina fördelar:

  • Matrix Patching och Common Potentialplintar (727-serien) ger det perfekta gränssnittet mellan kontroll och fältnivå och är idealiska för matrispatchboards med enkelriktad åtkomst.
  • Hög anslutningstäthet: många klämpunkter i det minsta utrymmet
  • Tydlig uppgift: direkt märkbara klämaggregat
  • Utförande med eller utan lås för kabelkanalkåpor
  • Blå plintar: lämplig för Ex i-applikationer
  • Enkel testning genom testspår för testpluggar med en diameter på 2,3 mm.
rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg

Skärm anslutning

WAGOs skärmanslutningssystem ger effektiv EMC-skärmning. Högfrekventa störströmmar avleds säkert för att säkerställa maximal elektromagnetisk kompatibilitet för maskiner och system.

Dina fördelar:

  • Skärmspänningssadlar, busbarhållare och en rad tillbehör finns tillgängliga
  • Skyddsklämsadelar med en fjäder för utmärkt skärmkontakt och prestanda
  • Olika monteringsmöjligheter på samlingsskenor, monteringsplattor eller specialslitsade DIN-skenor
  • Justerbar höjd vertikal eller horisontell samlingsskenehållare för maximal installationsflexibilitet

schirmanschluss_2000x2000px.jpg

Upptäck produkter

Alla produkter

Upptäck mångfalden av WAGOs radplintsystem.

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg

Andra tillbehör

Behöver du fortfarande byglar, hylsor eller pressverktyg för dina WAGO radplintar? Du kan hitta rätt tillbehör här.

Din WAGO kontaktperson

Teknisk support Interconnection

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Mer information

Detta kanske också intresserar dig

Relaterade ämnen och produkter

Märkning

Kontrollskåpsmärkning

En strömlinjeformad översikt med mindre underhåll: Rätt märkning lönar sig i längden. WAGO erbjuder dig ett stort antal märkningslösningar för dina uppgifter.

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg
Anslutningsteknik

Banbrytande anslutningsteknik

Standarden för ökad säkerhet och lägre kostnader: Sedan 1951 har WAGO erbjudit ett underhållsfritt anslutningssystem för alla behov - fjäderanslutningsteknik.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg