Mini-Radplintar – får plats i riktigt små utrymmen
Den kompakta designen av TOPJOB® S Mini Radplintar gör dem särskilt lämpliga för anslutningar inuti trånga kopplingslådor på motorer eller pumpar, till exempel.
Överblick:
- Nominell ledararea: 1 (1.5) mm² | 2.5 (4) mm²,
Märkström: 13.5 (17.5) A | 24 (32) A
Märkspänning: 500 V | 800 V IEC - Möjliggör flera monteringsalternativ
- Push-in CAGE CLAMP®-anslutning